Overzicht specificaties
-
Measuring range
0.05 to 2 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l with dilution function to maximum 2.0 to 100 mg/l Fe -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Toepassingsgebied
Het Liquiline System CA80FE levert nauwkeurige online-metingen volgens de voorschriften. Deze ondersteunt u bij het regelen van het ijzergehalte in drinkwater, mineraalwater of bronwater voor industriële processen. Zoals elke Liquiline System-analyzer beschikt deze over plug & play voor maximaal vier Memosens-sensoren - waardoor installatie-inspanningen tot een minimum worden beperkt. Automatische kalibratie en reiniging en het lage reagensverbruik verminderen bedrijfskosten, terwijl geavanceerde diagnosefunctie met toegang op afstand procesveiligheid waarborgt.
Het Liquiline System CA80FE bewaakt:
IJzergehalte in drinkwater en mineraalwater
IJzerresten na bezink-, uitvlokkings- en filtratieprocessen
Proceswater met verdund ijzer
Voordelen
Overeenkomstig standaard ferrozine-methode kan direct een vergelijking met de laboratoriummetingen worden uitgevoerd
Ondersteunt voorspellend onderhoud door geavanceerde diagnose
Gereduceerde bedrijfskosten dankzij automatische kalibratie en reiniging alsmede laag reagensverbruik
Eenvoudige upgrade van functionaliteit - zelfs naar een compleet meetstation - door eenvoudig toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren.
Comfortabele toegang op afstand via geïntegreerde webserver
Naadloze integratie in procesbewakingssystemen dankzij digitale procesbussen, zoals Modbus, PROFIBUS of EtherNet/IP
Video's
-
De ijzerconcentratie in een vloeistof kan worden gemeten met behulp van het colorimetrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe deze meetprincipes werken.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Colorimetric
-
Characteristic
Process analyzer for iron in aqueous solutions
Comply with standard colorimetric measuring principle, ferrozine method -
Size
Housing (open version):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Housing (closed version):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Housing with base:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
Design
Open design, cabinet and stand housing
High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel -
Process temperature
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Ambient temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F) -
Process pressure
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
-
Sample flow rate
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
-
Consistency of the sample
Suspended solids content
Turbitity < 50 NTU, aqueous, homogenized -
Application
Monitoring of the iron content of potable water, mineral water and source water for industrial processes
-
Power supply
100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 or 60 ± 1,2 Hz -
Output / communication
2x 0/4 to 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Input
1 or 2 measuring channel
1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) -
Measuring range
0.05 to 2 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l with dilution function to maximum 2.0 to 100 mg/l Fe -
Consumables
Reagents and standard solutions CY80FE for the operation
Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80FE
-
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for iron
EN NL 23/05/202430/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
TI01291CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2022New version available in EnglishSensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80FE
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for iron
EN NL 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Taal:
Engels
Versie:
23/05/2024
Bestandsgrootte:
6.6 MB
Bestandsnaam:
BA01586CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80FE
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 05/2021New version available in EnglishColorimetrische analyzer voor ijzer
EN NL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201715/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
KA01237CNL_0521.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN NL 24/07/202509/05/2025Taal:
Engels
Versie:
24/07/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN NL 30/06/2025Taal:
Engels
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 05/2025New version available in EnglishKits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN NL 09/05/2025Taal:
Engels
Versie:
09/05/2025
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 01/2026New version available in EnglishKit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN NL 16/01/2026Taal:
Engels
Versie:
16/01/2026
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten