Overzicht specificaties
-
Measuring range
200 µS/cm to 1000 mS/cm
Cell constant k: 11.0 1/cm -
Process temperature
-10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F)
Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min
(Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min) -
Process pressure
13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F)
7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F)
6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes
(87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)
Toepassingsgebied
De Smartec CLD18 is de kosteneffectieve oplossing voor alle toepassingen in drankinstallaties waar smalle buizen worden gebruikt en waar de toroïdale meting wordt gebruikt als een schakelfunctie. De combinatie van een transmitter en een sensor is interferentievrij, eenvoudig in het gebruik en heeft een hygiënisch ontwerp dat uw producten en processen beschermt tegen besmetting. Smartec CLD18 zorgt voor de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van uw fabriek dankzij de snelle en betrouwbare CIP en het optionele IO-Link protocol.
De hygiënische Smartec CLD18 meet toroïdale geleidbaarheid in dranktoepassingen:
Bewaking van CIP-processen in het retourkanaal
Concentratiebewaking bij het opnieuw bereiden van CIP-reinigingsmiddelen
Productbewaking in leidingsystemen, bottelinstallaties
Bier - drukwater-interfase
Bier - waterscheidingvoor brouwlijnen
Lekkagebewaking
Bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4...20 mA
IO-Link (optioneel)
Voordelen
Uniek hygiënisch ontwerp voorkomt besmetting
3-A-goedkeuring
Voldoet aan EG 2023/2006 en 1935/2004
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP)
Slimme en eenvoudige integratie in uw fabrieksinfrastructuur dankzij optioneel IO-Link protocol
Dankzij compact ontwerp installatie in smalle buizen zonder hinderen van de doorstroming
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Smartec CLD18
Compact inductive conductivity measurement for the food and beverage
industryEN NL 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Taal:
Engels
Versie:
30/06/2021
Bestandsgrootte:
814.1 KB
Bestandsnaam:
TI01080CEN_0621.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Smartec CLD18
Geleidbaarheidsmeetsysteem
EN NL 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
19/08/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01149CNL_0820.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Smartec CLD18
Geleidbaarheidsmeetsysteem
IO-LinkEN NL 07/10/202124/06/2021Taal:
Nederlands
Versie:
07/10/2021
Bestandsgrootte:
886.7 KB
Bestandsnaam:
BA02097CNL_0221.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN NL 16/02/202601/12/2024Taal:
Engels
Versie:
16/02/2026
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
SD03368SEN_0226-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenTaal:
Duits
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-