Overzicht specificaties
-
Measuring range
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
-
Process temperature
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs
(-4 to 275 °F at 50 psi) -
Process pressure
17 bar abs at 20 °C
(246 psi at 68 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CLS21E is een robuuste geleidbaarheidssensor voor alle watertoepassingen met gemiddelde geleidbaarheid. Deze levert u nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden voor een optimale kwaliteitsbewaking. De sensor is corrosievrij en heeft een grote mechanische stabiliteit voor een lange levensduur. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie combineert de CLS21E een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Hiermee is voorspellend onderhoud mogelijk en is deze de perfecte basis voor IIoT-diensten.
De Memosens CLS21E meet geleidbaarheid in alle watertoepassingen, zoals:
drinkwaterbehandeling
ontziltingsinstallaties
industriële waterzuivering
bewaking van rivieren en meren
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden bij een gemiddelde geleidbaarheid waarborgt een nauwkeurige bewaking van de waterkwaliteit.
Robuust ontwerp voor langdurig gebruik en weinig onderhoud: de sensor is corrosievrij en heeft een grote mechanische en chemische stabiliteit.
Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige metingen.
Contactloze inductieve signaaloverdracht waarborgt maximale proces- en data-integriteit.
Dankzij de Memosens 2.0-technologie kan de sensor meer proces- en kalibratiegegevens opslaan. Dit vormt de basis voor IIoT-diensten en voorspellend onderhoud.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: ConduMax W, Memosens
Engelse versie - 07/2025
Product root: CLS21-, CLS21E- Declaration number: HE_02148_01.25 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: Japan Food contact material
Taal:
Engels
Versie:
03/07/2025
Bestandsgrootte:
311.2 KB
Bestandsnaam:
HE_02148_01.25_CLS21.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CLS21E
Digital conductivity sensor with Memosens technology
EN NL 24/02/2021Taal:
Engels
Versie:
24/02/2021
Bestandsgrootte:
967.5 KB
Bestandsnaam:
TI01528CEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CLS21E
Geleidbaarheidssensor Memosens-protocol
EN NL 20/04/202324/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
20/04/2023
Bestandsgrootte:
653.6 KB
Bestandsnaam:
BA02020CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 04/11/202423/11/2020Taal:
Engels
Versie:
04/11/2024
Bestandsgrootte:
502.8 KB
Bestandsnaam:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 08/04/202417/08/2021Taal:
Engels
Versie:
08/04/2024
Bestandsgrootte:
591.8 KB
Bestandsnaam:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN NL 05/04/202431/05/2021Taal:
Engels
Versie:
05/04/2024
Bestandsgrootte:
580 KB
Bestandsnaam:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 11/03/202415/01/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
492.9 KB
Bestandsnaam:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN NL 25/03/202414/01/2022Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
488.9 KB
Bestandsnaam:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 03/02/202621/09/2022Taal:
Engels
Versie:
03/02/2026
Bestandsgrootte:
486 KB
Bestandsnaam:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 19/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/08/2021
Bestandsgrootte:
488.3 KB
Bestandsnaam:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale geleidbaarheidssensor met Memosens-technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 13/03/202404/12/2020Taal:
Nederlands
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
498.3 KB
Bestandsnaam:
XA02080CNL_0224-00.pdf
-