Overzicht specificaties
-
Measuring range
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Process temperature
0 to 60/80 °C (C-shape/U-shape)
32 to 140/175 °F (C-shape/U-shape)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi)
Toepassingsgebied
De Memosens COS81E is zeer geschikt voor hygiënische toepassingen. Zijn goed afgestelde meetsysteem voorkomt veroudering van de optische spot en biedt nauwkeurige, langdurig stabiele metingen voor een hoge productkwaliteit. Dankzij zijn goedkeuringen voor gevaarlijke omgevingen en omgevingen met stofexplosiegevaar is de COS81E perfect geschikt voor inertisatietoepassingen. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie biedt de COS81E uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor deze de perfecte basis vormt voor voorspellend onderhoud en een efficiënte werking.
De Memosens COS81E meet zuurstof in toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan steriliteit en hygiëne, zoals:
Fermentatie
Drinkwaterproductie
Inertisatie
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en IECEx, is de Memosens COS81E-zuurstofsensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
De Memosens COS81E is ontworpen volgens EHEDG en ASME BPE. Het instrument voorkomt kruisbesmetting en is volledig in overeenstemming met USP-klasse VI en FDA, alsook met alle GMP- en GLP-eisen.
Hoge proces-uptime: kalibreer de sensor vooraf in uw laboratorium en installeer hem vervolgens in uw proces met plug & play. Geen polarisatietijd nodig en meteen klaar om te meten.
Betrouwbare metingen: een ingebouwde referentie-LED compenseert de veroudering van de meet-LED. Dit garandeert nauwkeurige meetwaarden, zelfs na CIP/SIP en autoclaveren.
Reduceer uw onderhoudsinspanningen: de Memosens COS81E heeft geen lastige elektrolyt of gevoelig membraan. Verwissel slechts de sensorkap, voer een kalibratie uit en u bent klaar.
De sensor kan worden gebruikt in procestoepassingen en in tafel-fermentoren. Met 100% meetconsistentie van de eerste laboratoriumtests tot het uiteindelijke omvangrijkere proces en uw proceslaboratorium.
Perfect geschikt voor inertisatieprocessen dankzij zijn goedkeuringen voor gevaarlijke omgevingen en omgevingen met stofexplosiegevaar.
Gereed voor IIoT: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens COS81E
Engelse versie - 10/2025
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NL 28/10/202513/04/2021Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens COS81E
Engelse versie - 10/2025
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology for the measurement of oxygen
EN NL 28/10/202513/04/202102/10/2020Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02066CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens COS81E
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over multiple sterilization cycles
EN NL 28/10/202513/04/2021Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01558CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens COS81E
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology for the measurement of oxygen
EN NL 28/10/202513/04/202102/10/2020Taal:
Engels
Versie:
28/10/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02066CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Memosens COS81E
Hygiënische, optische sensor met Memosens 2.0 technologie voor de meting van zuurstof
EN NL 22/10/202512/04/202102/10/2020Taal:
Nederlands
Versie:
22/10/2025
Bestandsgrootte:
673.5 KB
Bestandsnaam:
KA01484CNL_0325-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN NL 02/10/202414/12/2022Taal:
Engels
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
757.4 KB
Bestandsnaam:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 05/07/2021Taal:
Engels
Versie:
05/07/2021
Bestandsgrootte:
504.6 KB
Bestandsnaam:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 05/07/2021Taal:
Engels
Versie:
05/07/2021
Bestandsgrootte:
591.3 KB
Bestandsnaam:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 09/02/2026Taal:
Engels
Versie:
09/02/2026
Bestandsgrootte:
591.5 KB
Bestandsnaam:
XA03707CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 18/03/2022Taal:
Engels
Versie:
18/03/2022
Bestandsgrootte:
418.5 KB
Bestandsnaam:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasTaal:
Engels
Versie:
11/03/2022
Bestandsgrootte:
419 KB
Bestandsnaam:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens COS81E
Aanvulling op BA02066C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgevingEN NL 05/07/202115/10/2020Taal:
Nederlands
Versie:
05/07/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA02238CNL_0221.pdf
-