Overzicht specificaties
-
Process temperature
PA pressure cylinder (manually only):
Max. 80 °C (176 °F)
Stainless steel pressure cylinder:
up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi) -
Process pressure
PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
Pneumatic outlet safety seal:
6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)
Toepassingsgebied
De Cleanfit CPA473 intrekbare armatuur is bedoeld voor toepassing in vezelachtige of kleverige media. De gepatenteerde hulsafdichtingen en geïntegreerde schrapers zorgen dat er niets aan de sensor blijft kleven. De Cleanfit biedt optimaal bedieningscomfort: de sensoren kunnen worden vervangen en de armatuur kan zelfs worden onderhouden terwijl het proces loopt. Met het optionele elektrische of pneumatische regelsysteem is automatische reiniging en kalibratie mogelijk - zelfs in moeilijke processen.
De Cleanfit CPA473 is bedoeld voor gebruik in tanks en leidingen in:
Chemische industrie
Papierindustrie
Water- & afvalwaterindustrie
Elektriciteitscentrales
Vuilverbrandingsovens
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar (roestvrijstalen cilinder) of 6 bar (PA-cilinder).
Voordelen
Veilige en betrouwbare scheiding van het proces door een kogelklep, zelfs onder barre omstandigheden
Geen procesonderbrekingen voor elektrodereiniging en -kalibratie – bespaart onderhoudstijd en -kosten
Langere levensduur van elektroden dankzij de automatische reiniging
Geschikt voor toepassing in kleverige en vezelachtige media dankzij de geïntegreerde schraper en hulsafdichtingen
Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door grote diversiteit van materialen en procesaansluitingen
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Retractable assembly Cleanfit P CPA473
Retractable stainless steel process assembly with ball valve, for pH and
ORP electrodesEN NL 01/11/200901/02/200501/09/200301/10/2002Taal:
Engels
Versie:
01/11/2009
Bestandsgrootte:
961.3 KB
Bestandsnaam:
TI344CEN_1109.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous
and non-hazardous areasEN NL 22/07/201501/07/2006Taal:
Engels
Versie:
22/07/2015
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00404CEN_1315.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Cleanfit P CPA473
Retractable SS process assembly with ball valve for pH and redox
sensorsEN NL 01/11/200901/05/200501/02/200501/01/200401/08/2003Taal:
Engels
Versie:
01/11/2009
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
Ba344cen_1109.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA for Cleanfit CPA473
Service Manual for Retractable process assembly Cleanfit CPA473
EN NL 20/02/2025Taal:
Engels
Versie:
20/02/2025
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
71217189_Service_CPA473.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA473 process retractable assemblies
Seals, in contact with medium
EN NL 24/02/2025Taal:
Engels
Versie:
24/02/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
EA01535CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
Seals, not in contact with medium
EN NL 19/02/2025Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
934.3 KB
Bestandsnaam:
EA01523CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN NL 01/07/2003Taal:
Engels
Versie:
01/07/2003
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsTaal:
Engels
Versie:
02/12/2021
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Taal:
Japans
Versie:
08/02/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-