Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Toepassingsgebied
Promag H is de gewenste sensor voor hygiënische toepassingen met de hoogste eisen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. De ultracompacte transmitter levert maximale prestaties in een zeer kleine ruimte en zorgt voor naadloze systeemintegratie, waardoor de Promag H 100 de voorkeur heeft van skidbouwers, machinefabrieken en systeemintegrators. Heartbeat Technology maakt compatibiliteit en procesveiligheid mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Ontworpen voor veeleisende toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie
Eigenschappen instrument
Geïntegreerde temperatuurmeting
Sensorbehuizing van roestvrij staal (3-A, EHEDG)
Natte materialen CIP, SIP reinigbaar
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Hoge beschermingsgraad: IP69
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Multivariabele meting van flow, temperatuur en geleidbaarheid
Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
EN NL 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
01/06/2014
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN NL 20/12/202401/12/2015Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA01421DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/201417/10/2013Taal:
Engels
Versie:
01/06/2014
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NL 20/12/202401/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA01171DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 20/12/202401/06/201413/06/2013Taal:
Engels
Versie:
20/12/2024
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA01173DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 23/12/2015Taal:
Engels
Versie:
23/12/2015
Bestandsgrootte:
815 KB
Bestandsnaam:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 23/12/2015Taal:
Engels
Versie:
23/12/2015
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01038DEN_0115.pdf
-