Procesautomatisering met FOUNDATION Fieldbus technologie
Verminder CapEx en OpEx met de veldbus die know-how van de procesengineer verwerkt
FOUNDATION Fieldbus levert digitale communicatie via tweedraads architecturen en voldoet aan alle eisen van een moderne bussysteem.
Met FOUNDATION Fieldbus, worden apparaatgegevens een integraal onderdeel van het controle- en besturingssysteem. De technologie zorgt voor een optimale interface voor de plannings- en onderhoudsprogramma's die in uw installatie laten draaien.
FOUNDATION Fieldbus is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Uw FOUNDATION Fieldbus voordelen
We work together with the Fieldbus Foundation to increase the benefits of FOUNDATION Fieldbus technology:
Minder ruimte, minder hardware, minder investeringenEenvoudige engineering met snelle installatie en inbedrijfstelling
Volledige interoperabiliteit van alle gecertificeerde FOUNDATION Fieldbus apparatenToegang tot alle veldapparatuur voor de set-up en de diagnose
Ondersteuning van NAMUR NE107 diagnostische classificatie
Eenvoudige integratie in controle-en assetmanagementsystemen
Integratie van instrumentatie
FOUNDATION Fieldbus veldapparatuur is rechtstreeks aan te sluiten op een DCS via een FOUNDATION Fieldbus H1 I / O-kaart.
Om te zorgen voor een naadloze integratie in DCS-systemen:
Zijn FOUNDATION Fieldbus apparaten getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de Fieldbus FoundationZijn onze apparaten vrijgegeven door alle grote HOST systeemleveranciers voor hun systeem
Onze apparaten zijn bovendien getest met alle relevante DCS-systemen onder normale bedrijfsomstandigheden
Werking en beheer van het apparaat
FOUNDATION Fieldbus informatie over het apparaat (parameters, de status etc.) kan worden benaderd door:
Een FDT frame, bv. FieldCare, die een zogenaamde DTM voor elk apparaat vereist
Een DD/EDD operationele tool zoals Field Xpert SFX350 / SFX370 handheld en diverse Asset Management Tools zoals AMS, PRM etc.
Wij bieden DTM, DD en EOD voor al onze FOUNDATION Fieldbus apparaten en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde tools.
Device drivers en certificaten
De device description files en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadarea van elk product.
Levert digitale communicatie via tweedraads architecturen
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Downloads
-
Competentiebrochure FOUNDATION Fieldbus
Met FOUNDATION Fieldbus worden de apparaatgegevens een integraal onderdeel van het controle- en besturingssysteem. De technologie biedt de optimale interface voor de planning en het onderhoud van uw installatie.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: