Succesvolle erkenning van het kalibratielaboratorium in Yamanashi
Het kalibratielaboratorium van Endress+Hauser in Yamanashi is begin 2023 erkend voor de internationale norm ISO/IEC 17025:2017.
Een unieke erkenning op het gebied van niveaumeting
De erkenning van de Proservo- en Prothermo-productfamilies is uniek op het gebied van niveaumeting en bespaart klanten tijd en geld. Dit omvat de dimensionale meetgrootheid (niveau) en thermodynamische meetgrootheid (temperatuur). Een vaak vereiste uitrustingsinspectie vooraf en on-site van de installatie is overbodig bij Endress+Hauser -instrumenten, omdat het bedrijf de enige ter wereld is die een traceerbare kalibratiecertificaat voor niveau volgens ISO/IEC 17025 biedt.
Geschikt voor custody transfer
De intelligente tankniveaumeters van de Proservo-familie zijn ontworpen voor uiterst nauwkeurige metingen van de vloeistofniveaus in custody transfer en voorraadbewaking. Ze voldoen aan de relevante eisen volgens OIML R85 en API 3.1B. Het instrument is nauwkeurig aangepast aan de eisen van tankparkvoorraadbeheer en verliesbewaking en geoptimaliseerd wat betreft kostenbesparing en operationele veiligheid.
De Prothermo NMT81 meet de gemiddelde temperatuur van een medium en detectecteert optioneel ook het niveau. Een capacitieve sensor tot maximaal twee meters lang geeft up-to-date informatie. Dankzij de uiterst nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmeting is de Prothermo NMT81 samen met tankniveaumeters zoals de Proservo NMS80, NMS81, NMS83, de Micropilot NMR81, NMR84 en de tankzijmonitor NRF81 perfect geschikt voor custody transfer en voorraadbewaking.
Een investering voor klanttevredenheid
In 2014 investeerde Endress+Hauser 2,7 miljoen euro in het nieuwe meettraject voor kalibratie van de uiterst nauwkeurige tankniveaumeters die zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in de fabriek in Japan. De fabriek is uitgerust met state-of-the-art lasertechnologie en kan afstanden tot 40 meter nauwkeurig meten. Voor het verkrijgen van de benodigde ruimte voor een meetafstand van deze lengte zit er een ronde schacht onder het gebouw waar de feitelijke meting wordt uitgevoerd.
Met name in de olie & gasindustrie zijn meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid doorslaggevende factoren. Met het meetsectie en de erkenning van het kalibratielaboratorium kan het bedrijf sneller tegemoetkomen aan de behoeften van klanten, waardoor het zich dus duidelijk onderscheidt van andere leveranciers.
Decennia van knowhow
De Yamanashi-vestiging in het midden van Japan heeft veel knowhow op het gebied van tankniveaumetingtechnologie. Het bedrijf werd opgericht in 1955 als Sakura Instruments Co. Ltd. en is onderdeel van de Endress+Hauser Group sinds 1978. In 2008 werd de vestiging gekoppeld aan Endress+Hauser Maulburg, het competentiecenter van de Groep voor niveau- en drukmeettechnologie.