Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Drinkwateranalysepaneel in Grand Belfort, Frankrijk

Betrouwbare modulaire apparatuur voor het continu bewaken van de waterkwaliteit

Om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen garanderen, zijn bepaalde analyseparameters van cruciaal belang; zij spelen een belangrijke rol bij de bewaking van de efficiëntie van het behandelingsproces. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze parameters tijdens de verschillende fasen van de productie van drinkwater voortdurend worden gecontroleerd. Tot deze parameters behoren het chloorgehalte, de troebelheid, de opgeloste zuurstof en de geleidbaarheid al naargelang het ter plaatse uitgevoerde remineralisatieproces.

Waterbehandelingsinstallatie in Belfort, Frankrijk ©Endress+Hauser

De drinkwaterinstallatie in Grand Belfort, Frankrijk

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Informatie over de installatie en inbedrijfstelling van fysicochemische analysepanelen van Endress+Hauser in de drinkwaterinstallatie in Grand Belfort

De drinkwaterinstallatie in Grand Belfort, Frankrijk

Resultaten

  • Oplossing op maat, afgestemd op de regionale behoeften

  • Tijdsbesparing en productiviteitsverhoging dankzij realtimebewaking van de belangrijkste parameters

  • Verminderd waterverlies ondanks bypass-installatie

  • Naleving van de Franse waterkwaliteitsnormen

De analysepanelen voldoen aan alle eisen van het waterleidingbedrijf in Belfort

We wilden apparatuur die in staat is alarmen te genereren, voortdurend te communiceren en, wat het belangrijkste is, ons te waarschuwen in geval van een probleem met een parameter.

Laurent Godot,, manager
van de drinkwaterinstallatie in Grand Belfort

De beginsituatie in Belfort

De drinkwaterinstallatie in Grand Belfort levert drinkwater aan meer dan 18.750 gezinnen in het westen van Frankrijk, wat betekent dat een overtreding van de wettelijke voorschriften niet kan worden getolereerd. De analysepanelen van Endress+Hauser bieden een maatoplossing die volledig voldoet aan de behoeften van de fabriek aan betrouwbare netwerkapparatuur, de mogelijkheid om alarmen te genereren en de mogelijkheid om de productie van drinkwater rechtstreeks te controleren.

Onze oplossing

Voor de productie van het drinkwater worden in de fabriek in Grand Belfort elf analysepanelen ingezet. Het productieproces wordt bewaakt door diverse meetsensoren. Met de panelen wordt het waterbehandelingsproces in realtime bewaakt. Ze werden allemaal speciaal gemaakt voor elk installatiestation. Er werden sensoren geïnstalleerd om de belangrijkste parameters in elk stadium van het behandelingsproces te kunnen controleren.

Op de panelen zijn de volgende instrumenten geïnstalleerd: