Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

TOCeq-meting in afvalwaterzuivering

Registreer ook lage waarden met de Viomax CAS51D

Het water van afvalwaterzuiveringsinstallaties moet voldoen aan bepaalde WHO-specificaties, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Er moet altijd zijn gewaarborgd dat het behandelde water geen gevaar vormt voor mens en milieu. Daarom worden veel verschillende parameters bewaakt en geanalyseerd. Een van deze waarden is het totale gehalte organische koolstof (TOC).

Afvalwaterzuivering en TOC-meting met de CAS51D ©Endress+Hauser

Voordelen van de TOCeq-meting

  • Betrouwbare procesinformatie in realtime

  • Continue vastlegging van de gemeten waarden

  • Lagere bedrijfskosten dankzij toepassing zonder chemicaliën

Uitdaging

De TOC-waarde geeft de verontreinigingsgraad van het water aan en wordt gemeten in de uitlaat van de AWZI. In het ideale geval is de gemeten waarde zeer laag: 3 - 6 ppm. Deze meting is echter zeer complex, omdat deze ook afhankelijk is van andere parameters. Doorgaans wordt de meting uitgevoerd met analyzers, waarvoor kostbare reagentia nodig zijn. De exploitant en de toezichthouders moeten echter op de meetwaarden kunnen vertrouwen.

Onze oplossing

Voor het meten van lage TOC-waarden kan een meting met optische UV254-technologie worden gebruikt in plaats van een analyzer. De sensor kan continu de gemeten waarden opnemen met zeer kleine intervallen. Hiervoor hebt u alleen een transmitter en de Viomax CAS51D nodig. Met de oplossing van Endress+Hauser profiteren exploitanten van consistente meetwaarden en een snelle detectie van afwijkingen.