Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Inleiding

Innovatief amine-absorptiekoolstofafvangproces

CCUS is cruciaal voor vermindering van de CO2-voetafdruk van industriële installaties, waarbij uitgestoten CO₂ van krachtcentrales en fabrieken die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen wordt afgevangen. Koolstofafvangeenheden kunnen achteraf op bestaande krachtcentrales, industriële installaties en centrale hubs worden aangebracht. Hierdoor wordt de downtime tot een minimum beperkt en wordt het effect in lastige sectoren zoals cement, staal, raffinaderijen en chemische bedrijven gemaximaliseerd. Ontdek onze geavanceerde meettechnologie voor het oplossen van koolstofafvangproblemen en het bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Optische analyse

Optimaliseer uw koolstofafvangproces met optische analyse

Chemische absorptie op basis van amineoplosmiddelen is de belangrijkste koolstofafvangtechnologie. Procesuitdagingen zijn onder andere amineverliezen, degradatie en energie-efficiëntie die leiden tot een lagere winstgevendheid. Raman-analyzers van Endress+Hauser maken realtime-bewaking van de oplosmiddelkwaliteit bij de CO₂-afvang mogelijk en bieden de volgende voordelen:

  • Vervangen van vervelende offline-analyse
  • Voorspellen van de totale CO₂- en amineconcentraties bij veranderende procesomstandigheden
  • Bewaken van variatie van oplosmiddelkwaliteit en degradatie om verliezen te verminderen
  • Minimaliseren van de downtime van de CO₂-afvanginstallatie
/
Niveaumeting

Voorkom overbelasting van de reboiler met nauwkeurige niveaumeting

Een dergelijke installatie bestaat gewoonlijk uit een absorptiekolom en een destillatiekolom. Het instandhouden van een effectieve niveauregeling in deze kolommen is cruciaal voor een stabiele werking. Het aanhouden van een constant niveau en een continu rijke amineflowsnelheid is essentieel om overbelasting van de reboiler te voorkomen. Geleide-radartechnologie biedt een nauwkeurige niveaumeting voor:

  • Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
  • Geen onderhoud: geen bewegende delen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose dankzij HistoROM-datamanagement
  • Multi-echotracking-evaluatie
/
Temperatuurmeting

Bescherm de kwaliteit van de amine-oplosmiddelen en de efficiëntie van de warmtewisselaar door temperatuurregeling

Het instandhouden van een nauwkeurige temperatuur is belangrijk voor het koolstofafvangproces op amine-oplosmiddelbasis. Temperatuurverschillen groter dan de toegestane grenzen tussen het rookgas en de aminestroom die de absorptiekolom ingaat kunnen leiden tot gascondensatie, schuimvorming en verliezen. Bovendien moet de temperatuur langs de wanden van de warmtewisselaar worden bewaakt om verontreinigingen op te sporen en de betrouwbaarheid te verbeteren. Temperatuurmeting in de regeneratiekolom waarborgt dat de kwaliteit van amine instand blijft en aminedegradatie wordt voorkomen. Onze instrumenten waarborgen:

  • Flexibele uitvoering met standaardterminalkoppen volgens DIN-normen
  • Ultra-snelle responstijd dankzij speciale thermowell-tip
  • iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid
  • iTHERM QuickSens: kortste responstijden (t90s: 1,5 s) voor optimale procesbewaking
  • Hoge nauwkeurigheid van wandoppervlaktemeting met aangepaste thermische isolatiemantel
/
Vloeistofanalyse

Verbeter de procesefficiëntie door waarborging van de waterkwaliteit

Optimale CO₂-afvang vereist nauwkeurige pH-regeling in aminezuivering voor een maximale CO₂-absorptie. De kwaliteit van het gebruikte water voor het maken van een amine-oplossing is essentieel voor de operationele efficiëntie. Gedeïoniseerd of gedestilleerd water voorkomt problemen als schuimvorming, corrosie en verstopping, waardoor een onderhoudsvrije werking is gewaarborgd. Onze waterkwaliteitsanalyzer op Memosens-basis biedt de volgende voordelen:

  • Inductieve koppeling van kabelsensor en kabel voor energie- en gegevensoverdracht in extreme omgevingen
  • Digitale Memosens-technologie voor alle relevante sensor- en procesgegevens
  • Verbeterde sensoruitvoering tegen referentievergiftiging
  • Speciale elektrolytgel voor maximale chemische bestendigheid
Flowmeting

Waarborg nauwkeurige amineflowmeting

Flowmeting in het koolstofafvangproces is noodzakelijk voor het bewaken en regelen van de procesefficiëntie. Overmatige circulatie kan leiden tot een hoger brandstofverbruik, overstijging van de reboilercapaciteit en amineverliezen. Multivariabele-flowmetingtechnologie levert:  

  • Verhoogde installatieveiligheid en data-integriteit dankzij Heartbeat Technology
  • Hoogwaardige diagnose – ontwikkeld volgens IEC 61508
  • Multivariabele meting – massa- en volumeflow, dichtheid, temperatuur, ingesloten-gasdetectie
  • Compacte installatie – geen in-/uitlaatlengtes
Case Study

Endress+Hauser helpt bij het veilig afvangen, zuiveren en vloeibaar maken van biogeen CO2

Het optimaliseren van het vloeibaarmakingsproces stelt ons voor belangrijke uitdagingen op het vlak van veiligheid, real-time beschikbaarheid van gegevens en bediening op afstand. Efficiënte temperatuurregeling, stabiele druk, nauwkeurige massabalansmetingen en betrouwbare bewaking van het vloeibare CO₂-niveau zijn cruciaal voor een soepele en veilige werking.

Plant u een project? Bespreek uw uitdagingen met onze expert

Onze lokale Endress+Hauser industrie-experts helpen u graag.

Eindnoten

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer over koolstofafvang