Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Gebruik meettechnologie om uw bedrijfsmarge te maximaliseren

Implementeer hoogwaardige instrumenttechnologie in uw belangrijke mineralenraffinaderijen

Verwerkingsinstallatie bij een lithiummijn in Australië
Inleiding

Meettechnologie in mineralenraffinaderijen waarmee u een concurrentievoordeel behaalt

Procesefficiëntie is belangrijk voor het realiseren van een duurzame en veilige zuivering van batterijmaterialen en de productie van batterijen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Heeft uw proces nauwkeurige en betrouwbare realtime-gegevens nodig voor uw nieuwe processen die meer betaalbare batterijen mogelijk maken met unieke materiaaluitdagingen zoals een hogere zuiverheid en vraag voor een grotere doorloop? Integreer slimme sensoren in uw proces die inzicht verschaffen met betrekking tot kwaliteitsparameters die nergens anders verkrijgbaar zijn. Versnel uw batterijproductieprocessen met onze slimme sensoren, die zijn voorzien van ingebouwde verificatie en permanente diagnosemogelijkheden met Heartbeat Technology. Kies de leverancier voor uw project die de volledige productreeks voor uw batterijmineralenzuiverings- en productiefabriek kan leveren.

Aandacht voor procestechnologie

Precursorzuivering

Het precursorzuiveringsproces zorgt vaak voor uitdagingen. De gewenste deeltjesgrootteverdeling moet met een constante doorloop worden bereikt. Bewaak de kritische parameters om de procesprestaties te waarborgen.

Voorbereiding precursormateriaal

Het is belangrijk dat het mengen van de componenten voor de batterijproductie de eerste keer goed gaat. Hetzelfde principe geldt bij het kiezen van de juiste instrumenten.

Mengen van actief materiaal

Coating is een belangrijke stap bij het productieproces van batterijen. Optimaliseer de doorloop door het gebruik van realtime-procesgegevens van meng- en doseringsprocessen.

Maximaliseer de doorloop

De kwaliteit van finale producten is essentieel. De meettechnologie moet de hoogste nauwkeurigheidsgraad voor een reeks parameters bieden.

Product-highlights

Verbeter uw kristallisatieproces

Het kristallisatieproces bergt vaak uitdagingen in zich, zoals het waarborgen van de deeltjesgrootteverdeling zoals gewenst terwijl de doorloop intact blijft. Temperatuur, druk en niveau zijn kritische parameters die bewaakt worden, om te waarborgen dat het proces verloopt zoals verwacht.

  • De iTEMP TMT142B, een robuuste temperatuurtransmitter met bluetooth-connectiviteit voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • RTD T14, thermowells voor kristallisatietoepassingen, geschikt voor nauwkeurige temperatuurgradiënttoepassingen
  • Cerabar PMP51B, de slimme druksensor met Heartbeat Technology en bluetooth-connectiviteit, makkelijk te installeren en te gebruiken voor kristallisatiedruk- en niveautoepassingen
  • Micropilot FMR62B, de meest betrouwbare vrije-ruimte-radarsensor voor vloeistofniveaus voor uitdagende toepassingen in de kristallisator en in reactoren
/

Voorbereiding precursor kathodeactief materiaal (PCAM)

Het is belangrijk dat het mengen van de componenten voor de batterijproductie de eerste keer goed gaat. Dit geldt ook voor de keuze van uw instrumenten. U hebt nauwkeurige, betrouwbare metingen nodig om te waarborgen dat uw samenstelling van componenten in uw batterij niet elke batch anders is.

  • Promass F 300 met een meetafwijking van ± 0,05% in een breed temperatuurbereik meet de Promass F 300 uiterst nauwkeurig uw kostbare componenten in uw meng- en doseringsprocessen
  • iTHERM ModuLine TMT131 als korte responstijden zijn gewenst om maximale veiligheid en kwaliteit van uw proces te waarborgen
  • Liquiphant FTL51B met een zichtbaar LED-statuslampje, bluetooth-connectiviteit en zelfs eventuele dichtheidsmeting is de FLT51B uw veelzijdige niveauschakelaar voor batterijproductieprocessen
  • Memosens CPS11E, een multifunctionele pH-sensor voor analytische metingen in de batterijmengproductie
/
Mengen van kathode- en anode-actief materiaal

Mengen van kathode- en anode-actief materiaal (CAM/AAM)

De kwaliteit van uw finale producten is belangrijk. Vertrouw de instrumenten met de hoogste nauwkeurigheid van een reeks parameters.

  • Memosens CLS16E voor geleidbaarheidsmetingen voor het meten van de zuiverheid en kwaliteit van uw elektrolytmaterialen.
  • Micropilot FMR62B, maximale betrouwbaarheid met een vrije-ruimteniveau-instrument voor metingen in chemisch agressieve toepassingen
  • Liquiline Compact CM42, krachtige, tweedraads analytische transmitter voor procesvloeistoffen voor batterijproductieprocessen
  • Proline t-mass I 300, betrouwbare gasmeting in vacuümoplossingen alsmede gasflowmeting in leidingtoepassingen
/
Meng-& coatingproces

Maximaliseer de doorloop van het meng- en coatingproces

Het mengen van de juiste precursormaterialen in de juiste hoeveelheden is belangrijk voor de batterijprestaties. Onze uitgebreide productreeks heeft de juiste balans wat betreft kosten en prestaties bij batterijproductietoepassingen voor een nauwkeurige massabalans in uw proces.

  • Promass I 300 - Flow, dichtheid en viscositeit van suspensies van één enkel instrument, de rechte buis full bore Coriolis helpt u bij uw flow en kwaliteitsgegevensbehoeften in de batterijproductieprocessen
  • Deltabar PMD55B, betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en installeren verschildruksensor voor uw toepassingen zoals filtratie en niveautoepassingen
  • Micropilot FMR43, het beste instrument voor niveaumetingen in kleine tanks onder lastige omstandigheden met behulp van 180GHz-technologie
  • Promass Q 300, de multifase-flowmeter met een dichtheidsnauwkeurigheid van ± 0,1kg/m3 voor de meest uitdagende toepassingen in de batterijproductie
/

Plant u een project? Bespreek uw uitdagingen met onze expert

Onze lokale Endress+Hauser-experts helpen u graag.

Eindnoten

Gerelateerde informatie

Ontdek meer over batterijproductie