Gebruik meettechnologie om uw bedrijfsmarge te maximaliseren
Implementeer hoogwaardige instrumenttechnologie in uw belangrijke mineralenraffinaderijen
Inleiding
Meettechnologie in mineralenraffinaderijen waarmee u een concurrentievoordeel behaalt
Procesefficiëntie is belangrijk voor het realiseren van een duurzame en veilige zuivering van batterijmaterialen en de productie van batterijen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Heeft uw proces nauwkeurige en betrouwbare realtime-gegevens nodig voor uw nieuwe processen die meer betaalbare batterijen mogelijk maken met unieke materiaaluitdagingen zoals een hogere zuiverheid en vraag voor een grotere doorloop? Integreer slimme sensoren in uw proces die inzicht verschaffen met betrekking tot kwaliteitsparameters die nergens anders verkrijgbaar zijn. Versnel uw batterijproductieprocessen met onze slimme sensoren, die zijn voorzien van ingebouwde verificatie en permanente diagnosemogelijkheden met Heartbeat Technology. Kies de leverancier voor uw project die de volledige productreeks voor uw batterijmineralenzuiverings- en productiefabriek kan leveren.
Aandacht voor procestechnologie
Precursorzuivering
Het precursorzuiveringsproces zorgt vaak voor uitdagingen. De gewenste deeltjesgrootteverdeling moet met een constante doorloop worden bereikt. Bewaak de kritische parameters om de procesprestaties te waarborgen.
Voorbereiding precursormateriaal
Het is belangrijk dat het mengen van de componenten voor de batterijproductie de eerste keer goed gaat. Hetzelfde principe geldt bij het kiezen van de juiste instrumenten.
Mengen van actief materiaal
Coating is een belangrijke stap bij het productieproces van batterijen. Optimaliseer de doorloop door het gebruik van realtime-procesgegevens van meng- en doseringsprocessen.
Maximaliseer de doorloop
De kwaliteit van finale producten is essentieel. De meettechnologie moet de hoogste nauwkeurigheidsgraad voor een reeks parameters bieden.
Product-highlights
Verbeter uw kristallisatieproces
Het kristallisatieproces bergt vaak uitdagingen in zich, zoals het waarborgen van de deeltjesgrootteverdeling zoals gewenst terwijl de doorloop intact blijft. Temperatuur, druk en niveau zijn kritische parameters die bewaakt worden, om te waarborgen dat het proces verloopt zoals verwacht.
De iTEMP TMT142B, een robuuste temperatuurtransmitter met bluetooth-connectiviteit voor moeilijk bereikbare plaatsen
RTD T14, thermowells voor kristallisatietoepassingen, geschikt voor nauwkeurige temperatuurgradiënttoepassingen
Cerabar PMP51B, de slimme druksensor met Heartbeat Technology en bluetooth-connectiviteit, makkelijk te installeren en te gebruiken voor kristallisatiedruk- en niveautoepassingen
Micropilot FMR62B, de meest betrouwbare vrije-ruimte-radarsensor voor vloeistofniveaus voor uitdagende toepassingen in de kristallisator en in reactoren
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Het is belangrijk dat het mengen van de componenten voor de batterijproductie de eerste keer goed gaat. Dit geldt ook voor de keuze van uw instrumenten. U hebt nauwkeurige, betrouwbare metingen nodig om te waarborgen dat uw samenstelling van componenten in uw batterij niet elke batch anders is.
Promass F 300 met een meetafwijking van ± 0,05% in een breed temperatuurbereik meet de Promass F 300 uiterst nauwkeurig uw kostbare componenten in uw meng- en doseringsprocessen
iTHERM ModuLine TMT131 als korte responstijden zijn gewenst om maximale veiligheid en kwaliteit van uw proces te waarborgen
Liquiphant FTL51B met een zichtbaar LED-statuslampje, bluetooth-connectiviteit en zelfs eventuele dichtheidsmeting is de FLT51B uw veelzijdige niveauschakelaar voor batterijproductieprocessen
Memosens CPS11E, een multifunctionele pH-sensor voor analytische metingen in de batterijmengproductie
Maximaliseer de doorloop van het meng- en coatingproces
Het mengen van de juiste precursormaterialen in de juiste hoeveelheden is belangrijk voor de batterijprestaties. Onze uitgebreide productreeks heeft de juiste balans wat betreft kosten en prestaties bij batterijproductietoepassingen voor een nauwkeurige massabalans in uw proces.
Promass I 300 - Flow, dichtheid en viscositeit van suspensies van één enkel instrument, de rechte buis full bore Coriolis helpt u bij uw flow en kwaliteitsgegevensbehoeften in de batterijproductieprocessen
Deltabar PMD55B, betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en installeren verschildruksensor voor uw toepassingen zoals filtratie en niveautoepassingen
Micropilot FMR43, het beste instrument voor niveaumetingen in kleine tanks onder lastige omstandigheden met behulp van 180GHz-technologie
Promass Q 300, de multifase-flowmeter met een dichtheidsnauwkeurigheid van ± 0,1kg/m3 voor de meest uitdagende toepassingen in de batterijproductie
Maximize your battery production process efficiency
Discover how effective measuring, where it counts, can help you efficiently extract and concentrate precious battery minerals.
Enhance the sustainability of your battery recycling operation
Run your battery recycling more sustainably by using fit-for-purpose instrumentation to keep your workers and plant safe while maximizing utilization. Discover more
Powering battery production with trustworthy solutions
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .