In het algemeen zijn voor procesindustrieën downtime, storingen en het beheer van onderhoudskosten enkele van de grootste uitdagingen. Dan is het tijd voor onderhoudsbeheerstrategieën - een belangrijk aspect voor het waarborgen dat uw installatie optimale prestaties levert. Met een doordachte onderhoudsstrategie kunt u een stroom van assetgegevens verzamelen, analyseren en hierop reageren, wat downtime minimaliseert en zorgt voor kostenbesparingen door een verbeterde betrouwbaarheid van de uitrusting tot aan het instrumentniveau.
De toename van digitalisering zorgt voor een nieuwe dimensie in uitrustingsonderhoudbeheer voor procesindustrieën. Met nieuwe digitale meetinstrumenten profiteert u van een continue gegevensstroom over de toestand van uw instrumenten, waarbij u lang voordat een storing optreedt wordt gewaarschuwd. Door een jarenlange ervaring op het gebied van procesautomatisering is Endress+Hauser uw betrouwbare partner, die u ondersteunt bij uw streven naar verbetering van onderhoudswerkzaamheden door onze producten, diensten en ons digitale aanbod.
Belangrijke feiten
Tot 20%
van het productieve potentieel van een installatie gaat verloren door slechte onderhoudsstrategieën
Bron: Deloitte
Geplande uitrustingsonderhoudsstrategieën
Geplande beheerstrategieen voor uitrustingsonderhoud richten zich op het herkennen en aanpakken van de oorzaak van problemen voordat deze escaleren tot storingen en van invloed zijn op uw werkzaamheden. Binnen een uitgebreidere uitrusting kunnen er bepaalde instrumenten zijn die proces-kritisch zijn. Deze instrumenten profiteren het meeste van geplande onderhoudsstrategieën en door het uitvoeren van een geplande onderhoudsaanpak kunt u downtime verminderen, wat zicht vertaalt in verhoogde productiviteit en lagere kosten.
Er zijn twee typen gepland onderhoud:
Preventief onderhoud
Preventief onderhoud richt zich op het voorkomen van storingen en defecten, waarbij onderhoudstaken zoals kalibratie, reiniging, smering en inspecties regelmatig worden uitgevoerd of volgens een vast schema op basis van aanbevelingen van de fabrikant.
Voorspellend onderhoud
Voorspellend onderhoud anticipeert of voorspelt als mogelijke storingen of problemen zouden kunnen optreden en plant dan onderhoud, gebruikmakend van prestatiewaarden van aangesloten sensoren.
Reactieve uitrustingsonderhoudsstrategieën
Bij reactieve uitrustingsonderhoudsstrategieën worden verstoringen, problemen of reparaties aangepakt als de uitrusting, of een afzonderlijk instrument, bijna of helemaal een storing heeft volgend op een “run-to-failure” aanpak. Reactieve strategieën vereisen snelle responssystemen en personeelstraining voor noodreparaties, waarbij tools als gecomputeriseerde onderhoudsbeheersystemen (CMMS) worden gebruikt, die storingen opsporen en documenteren, trends herkennen en werkopdrachten zo nodig uitgeven.
Een gewoon type reactief onderhoud is:
Condition-based onderhoud
Bij condition-based onderhoud wordt de toestand van de uitrusting continu bewaakt (bv. trillingen, temperatuur of druk, onderhoudsstatusinformatie van instrument), om vroege tekenen van slijtage of zelfs actieve storingen te herkennen, waarbij onderhoudswerkzaamheden alleen worden gepland als ze noodzakelijk zijn.
Levensduur en prestaties van uitrusting verlengen
Het ontwikkelen van de juiste strategie voor het uitrustingsonderhoudbeheer is essentieel voor het verlengen van uw uitrusting en afzonderlijke procesinstrumenten, terwijl maximale prestaties zijn gewaarborgd. Een goede strategie voor het uitrustingsonderhoudbeheer gaat niet over kiezen tussen voorspellend, preventief of reactief onderhoud, maar over het ontwikkelen van een strategie die een combinatie van beide is. Er is niet slechts één beste aanpak voor onderhoud; deze kan per installatie verschillen. Een uitrustingsonderhoudstrategie is individueel voor de installatie en de industrie afhankelijk van risico, regelgeving en kosten.
Doel van uitrustingsonderhoudbeheer is het verminderen van downtime, het waarborgen van betrouwbaarheid en het besparen van kosten. Bij correcte implementatie kan uitrustingsonderhoudbeheer de levenduur van uw meetuitrusting aanzienlijk verlengen. Door een gecombineerde aanpak van onderhoud, inclusief preventief, voorspellend en condition-based onderhoud, hebt u een holistisch overzicht van de prestaties van uw assets. Bovendien kunnen uw assets vloeiend en efficiënt blijven werken door het implementeren van een onderdeelbeheerproces en het gebruik van hoogwaardige onderdelen.
Negen pijlers voor het effectieve uitrustingsonderhoudbeheer
Het implementeren van onderhoudsmanagementstrategieën gaat verder dan alleen de uitrusting en de instrumenten zelf; het is essentieel om uw installatie volledig operationeel te houden. Om te waarborgen dat uw installatie optimaal werkt, zijn hier enkele belangrijke overwegingen: