Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Winst voor Iedereen

Duurzaamheid moet commercieel lonen. Daarom combineert de aanpak van Endress+Hauser voor het decarboniseren van zijn productreeks klimaatbescherming met toegevoegde waarde, wat nog meer voordelen voor de klant heeft.

01.06.2026 Tekst: Christine Böhringer Bilde: Andreas Mader
Het ruimtebesparende ontwerp geeft Compact Line-instrumenten een relatief kleine CO2-voetafdruk.

Endress+Hauser heeft als doel om in 2050 netto-nul-broeikasgas-emissies te bereiken. De grootste uitdaging bij het bereiken hiervan zit in de up- en downstream-waardeketens van de Groep, waarbij Scope 3 het grootste deel uitmaakt van de broeikasgas-emissies. Hans Joachim Fröhlich, Technology & Portfolio Director, verklaart: “We gebruiken veel staal en aluminium in onze instrumenten, dus meer dan een derde van onze ecologische voetafdruk komt van ingekochte goederen. En ongeveer de halve voetafdruk kan worden toegeschreven aan het energieverbruik en andere factoren tijdens de klantgebruiksfase van onze instrumenten, als je hun lange levensduur in aanmerking neemt.”

Hans Joachim Fröhlich, Technology & Portfolio 
Director. ©Endress+Hauser

Om deze redenen werkt Fröhlich met de productcenters van Endress+Hauser om de productreeks van de Groep te decarboniseren. “We bekijken onze productreeks product voor product. We willen dat de volgende generatie van onze instrumenten duurzamer is en dat onze klanten meer toegevoegde waarde krijgen – in de vorm van verbeterde prestaties tegen een gunstige prijs, of ongewijzigde prestaties tegen dezelfde of een lagere prijs.”

Om dit innovatieproces vorm te geven, geeft het bedrijf nieuwe ecodesign-richtlijnen voor de hele Groep uit. Het framework is onderdeel van bedrijfsnormen voor productontwikkeling en zal toekomstig gelden voor ruim 1300 R&D-medewerkers. Het bevat ecologische principes en praktijken, waarbij er ruimte overblijft voor designercreativiteit. Doel is het optimaliseren van de uitvoering van diverse soorten instrumenten, waarbij onder andere aandacht is voor de gebruikte metalen, materiaalbesparingen, de elektronica, energieverbruik en, bij de analyzers, de emissieniveaus van testgassen. Endress+Hauser wil ook de herstelbaarheid en recycleerbaarheid van zijn meetinstrumenten bevorderen en in de richting van een circulaire economie bewegen.

Kortere ontwikkelingstermijnen

Toekomstig zullen softwaretools de ontwikkelingsteams van het bedrijf helpen bij het beoordelen van de milieu-effecten van hun ideeën. Dergelijke tools kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bepalen van de energiemix die nodig is voor de productie van de voorgestelde materialen waarvan een instrument wordt gemaakt. Er zullen ook meer technologieën worden gebruikt voor het virtueel testen en optimaliseren van ontwerpvarianten – voordat zelfs het eerste prototype is gebouwd. “We lopen al voorop in de industrie wat betreft het simuleren van het gedrag van componenten die zijn gemaakt van nieuwe milieuvriendelijke en emissiearme materialen”, verklaart Hans Joachim Fröhlich. De ontwikkelingsteams kunnen ook gebruikmaken van computersimulaties om snel de prestaties en commerciële haalbaarheid van nieuwe componenten, armaturen en hele instrumenten te kunnen beoordelen.

Volgens Fröhlich vereist het doel van netto-nul-emissies van het bedrijf en specifieker de realisering van de optimale combinatie van ecologische duurzaamheid en commerciële haalbaarheid zowel digitalisering als nauwe samenwerking met de leveranciers. Zoals Endress+Hauser zijn deze leveranciers bezig met het continu optimaliseren van hun processen, en vele werken al met zeer progressieve waardeketens vergeleken met hun industriecollega's. “Dit allemaal helpt ons bij het versnellen van duurzame innovatie ten gunste van onze klanten en het bereiken van onze duidelijke klimaatdoelen”, zegt Fröhlich. Endress+Hauser wil al in 2034 een emissiereductie van 35 procent van zijn up- en downstream-waardeketens hebben bereikt.

Duurzaamheid door het ontwerp

Met zijn nieuwe ecodesign-richtlijnen verankert Endress+Hauser duurzaamheidsprincipes nog dieper in zijn innovatieprocessen. Het framework waarborgt overwegingen in een vroeg stadium aangaande ecologische factoren in de ontwikkeling van nieuwe producten en herziening van bestaande ontwerpen. Doel is de minimalisering van de milieu-effecten van de producten van het bedrijf – bijvoorbeeld door zich te richten op het soort constructie of de gebruikte materialen en componenten. Een goed ecologisch ontwerp zorgt altijd voor ecologische en economische voordelen, bijvoorbeeld door materiaalbesparingen of lagere bedrijfskosten. Het nieuwe framework is in lijn met de recente EU-Ecodesign-richtlijn en harmoniseert bestaande normen binnen de Endress+Hauser Group.

In goede vorm

Endress+Hauser biedt al emissie-gereduceerde meettechnologieën aan,
met nieuwe behuizing en elektronica die energie en materialen besparen. Hier zijn drie voorbeelden.

Dosimag en Dosimass

Dosimag- en Dosimass-flowmeters worden al tientallen jaren gebruikt in een breed scala aan vul- en doseringstoepassingen – van ketchup en champagne tot hoestsiroop. De nieuwste generatie vermindert de CO2-voetafdruk tot wel 14% en 28% (voor Dosimass resp. Dosimag), ondersteund door materiaalbesparingen en lokaal betrokken componenten. De instrumenten verbruiken ook minder energie. Bovendien kan de Dosimass-transmitter nu makkelijker worden gerecycled, omdat de elektronica van de sensor kan worden gescheiden.

Proline-transmitters

Eén variant van de Endress+Hauser-productfamilie van Proline-transmitters voor flowmetersystemen wordt in aantallen van 50.000 eenheden per jaar verscheept, allemaal met dezelfde aluminium behuizing. Eind 2024 werd de wanddikte gereduceerd, wat zorgde voor een besparing van 14 ton aluminium per jaar, wat overeenkomt met ongeveer 150 ton CO2. De nieuwe behuizing werd ontwikkeld met behulp van numerieke simulatie en hogedruk-spuitgietwerk, waarbij gewaarborgd werd dat deze aan dezelfde mechanische specificaties voldoet als de vorige versie.

Compact Line

Endress+Hauser is al heel lang producent van niveau- en drukmeetinstrumenten voor hygiëne‑kritische toepassingen. De nieuwe Compact Line is speciaal ontworpen voor eisen in de voedingsmiddelen & drankindustrie en de life sciences-industrie, en biedt hoogwaardige, ruimtebesparende behuizingen en elektronica. Dit resulteert in een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk vergeleken met conventionele producten. Bij radarmeetinstrumenten is de besparing ongeveer 60 procent.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Klantenmagazine 'Changes' 1/2026 PDF, 7.5 MB
Bouwen aan een duurzame transformatie
download icon Downloaden