Koelwater rechtstreeks uit de Baltische Zee
Troebelheidsmeting met de kunststof uitvoering van de CUS52D
De energiecentrale van Rostock gebruikt water uit de Baltische Zee als koelwater en pompt het water na gebruik terug in de zee. Om het milieu te beschermen en er zeker van te zijn dat het water dat wordt teruggepompt geen verontreinigingen bevat, moet er een troebelheidsmeting worden uitgevoerd en moeten de meetresultaten worden gedocumenteerd.
Met de oplossing van Endress+Hauser profiteert KNG van:
Zeer nauwkeurige metingen.
Lagere onderhoudskosten.
Hoge beschikbaarheid.
Naleving van de grenswaarden voor troebelheid en vastlegging van de meetresultaten voor toezichthoudende instanties.
Uitdaging van de klant
De energiecentrale haalt water uit de Baltische Zee en gebruikt het vrijwel onbehandeld als koelwater. Na gebruik wordt het water teruggepompt in de Baltische Zee. Voordat het water echter wordt teruggepompt, wordt er een troebelheidsmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze parameter kunnen namelijk verontreinigingen en eventuele lekkages in de koelwatercyclus worden opgespoord.
Onze oplossing
Het water van de Baltische Zee heeft een hoog zoutgehalte. Dit stelt hoge eisen aan het materiaal en het reguliere onderhoud. Om de levensduur van de sensor te verlengen en mogelijke defecten door corrosie te voorkomen, wordt de kunststof uitvoering van de nieuwe troebelheidssensor CUS52D gebruikt. De kunststof voorkomt materiaalveranderingen en eventuele functionele beperkingen. De kunststof sensor meet betrouwbaar, zelfs bij lage troebelheidswaarden.
Troebelheidssensor CUS52D-AA1HA3
Transmitter Liquiline CM442-AAM2A2F210AA 2