Nauwkeurigheid bij ruimtevaartvoortstuwing
Protolaunch gebruikt flowmeters om cruciale hardware voor ambitieuze ruimtemissies te testen
Protolaunch biedt expertise op het gebied van ruimtevaartvoortstuwing aan commerciële partners en internationale ruimtevaartorganisaties. Het bedrijf in Buckinghamshire (VK) heeft twee soorten raketmotoren voor ruimtevaartuigen ontwikkeld, evenals bijbehorende onderdelen, waaronder kleppen voor het testen van de Rosalind Franklin-marslander. Protolaunch maakt gebruik van instrumenten van Endress+Hauser om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
Het resultaat
Zuinig gebruik van stuwstof in ruimtevaartuigen dankzij grondtests waaruit blijkt dat de prestaties die door de klanten van Protolaunch worden gewenst, kunnen worden gerealiseerd
Hoogwaardige flowmeters die verschillende media kunnen meten, van water tot zuurstof/waterstof en zelfs distikstofmonoxide
Nauwkeurige resultaten met korte responstijden
Efficiënte besluitvorming dankzij handige hulpmiddelen voor het selecteren en dimensioneren van instrumenten
Betrouwbare deskundige ondersteuning van Endress+Hauser
De eisen van de klant
Bij het testen van de doorstroming van water, zuurstof/waterstof of distikstofmonoxide zijn nauwkeurigheid en reactietijd van cruciaal belang. "Onze regelkleppen kunnen in minder dan 100 milliseconden van gesloten naar volledig open gaan, dus de flowmeter moet zo snel mogelijk reageren", zegt CTO dr. Jack Coghen-Brewster. "Een andere belangrijke maatstaf voor aandrijfsystemen is de specifieke stoot, die te vergelijken is met het brandstofverbruik van een auto. Het is van cruciaal belang dat de toevoersnelheid van de stuwstof nauwkeurig kan worden gemeten."
Onze oplossing
Endress+Hauser werd in eerste instantie ingeschakeld om meetinstrumenten te leveren voor een waterplatform, als onderdeel van het ontwikkelingsproces om te garanderen dat de apparatuur goed functioneert voordat er dure stuwstoffen worden gebruikt. Sindsdien worden flowmeters van Endress+Hauser ingezet voor tal van verschillende soorten media die nodig zijn voor raketmotoren. De coriolis-flowmeter Proline Promass E 300 is bijvoorbeeld ingezet om de massaflow in het toevoersysteem voor distikstofmonoxide te meten, en andere exemplaren zijn gebruikt om de toevoersnelheden te meten.
Gebruikte instrumenten
Proline Promass E 300 voor de directe meting van de massaflow in het toevoersysteem voor distikstofmonoxide
Proline Prowirl F 200 voor het monitoren van de toevoersnelheid van de stuwstof en voor calorimetrische toepassingen, in combinatie met motortemperatuurmetingen, om het totale warmtevermogen van de raketmotor te meten
Liquiphant-niveausensoren worden er in de brandstoftanks gebruikt met alarmsignalen voor hoog en laag niveau
Neem contact met ons op
Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?