Geleidbaarheidssysteem optimaliseert de productie van biosurfactanten
Holiferm opent commerciële fabriek na succesvolle proef
Endress+Hauser heeft Holiferm het hele traject ondersteund: vanaf de laboratoriumfase tot aan de uiteindelijke productie van de biosurfactanten, het duurzame alternatief voor petrochemische oppervlakteactieve stoffen. Er is gekozen voor een geleidbaarheidssysteem om het fasescheidingsgedeelte van het proces automatisch te meten, waardoor de onderhoudslast wordt verminderd en de resulterende gegevens gemakkelijk kunnen worden verwerkt. Gezien het succes in de proeffase wordt dit meetsysteem ook toegepast in de nieuwe commerciële fabriek van Holiferm.
De voordelen
Vlottere werking van het proces
Minder afhankelijk van operators
Het geautomatiseerde systeem zorgt ervoor dat alleen het gewenste product doorgaat naar de volgende fase van het proces na
fermentatieEndress+Hauser heeft zijn expertise vanaf het begin van het project gedeeld
De uitdaging
Holiferm is opgericht om tegemoet te komen aan de vraag naar duurzame alternatieven voor petrochemische oppervlakteactieve stoffen, die worden gebruikt in huishoudelijke schoonmaak-, was- en persoonlijke verzorgingsproducten. De grote uitdaging was om het eindproduct qua kosten concurrerend te maken met traditionele oppervlakteactieve stoffen, vooral bij de bulkproductie. Eerst in een laboratorium en vervolgens in een proeffabriek ontwikkelde het bedrijf een semicontinu productieproces ter vervanging van de duurdere batchproductiemethode, die gewoonlijk wordt gebruikt.
Onze oplossing
Endress+Hauser werd gekozen om geleidbaarheidssensoren te leveren om de fasescheiding automatisch te meten. De Memosens CLS82E-sensor en de Liquiline CM442-transmitter werden gekozen vanwege hun gebruiksgemak en schaalbaarheid.
Memosens-sensoren slaan procesgegevens rechtstreeks op in de sensorkop, wat betekent dat kalibratie of aanpassingen kunnen worden uitgevoerd in een laboratorium in plaats van in het veld. De sondes kunnen snel en gemakkelijk worden vervangen zonder het proces te onderbreken.
Ononderbroken proces
"Omdat we met levende culturen werken, zou het een probleem zijn met de sterilisatie als we de sonde tijdens het continue proces zouden moeten verwijderen. Daarom is het belangrijk dat de sondes snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen tussen batchruns, met de zekerheid van nauwkeurige metingen bij het herstarten", zegt Connor Makin, Downstream Process Engineer bij Holiferm.