Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Betere ketelprestaties en langere levensduur

Een nauwkeurige meting en bewaking zorgt voor betere prestaties en een betere bescherming van de ketel

Stoomoplossingen voor ketels

Utiliteitsmanagers die een efficiënte productie nastreven besteden veel aandacht aan het optimaliseren van de ketel. Stoom blijft een belangrijke energiebron voor industriële procesverwarming, maar de energiekosten rijzen de pan uit. Concurrentiedruk maakt uitvaltijden en onderhoud steeds kostbaarder en dus is bescherming van ketelapparatuur en regelsystemen essentieel. Met nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking kan het brandstofverbruik worden geoptimaliseerd en de levensduur van de ketel worden verlengd, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Belangrijke feiten

$50,000

vertegenwoordigt de "tot" extra kosten per jaar die u kunt verwachten door blowdowns veroorzaakt door voedingswater van slechte kwaliteit.

Bereiding van voedingswater ©Endress+Hauser
Inzichten

Bereiding van voedingswater

Een constante toevoer van voedingswater van hoge kwaliteit is niet alleen van groot belang voor een optimale efficiëntie van de ketel, maar beschermt ook de functionele veiligheid en de levensduur van de ketel, waardoor defecten aan de apparatuur, dure spuiprocedures en corrosie worden voorkomen en een constante beschikbaarheid van stoom wordt verzekerd.

Onze ervaring in de praktijk

Met behulp van de informatie die de meet- en bewakingsoplossingen van Endress+Hauser leveren kan de kwaliteit van het voedingswater worden geoptimaliseerd en kunnen de operationele kosten van de ketel tot een minimum worden beperkt. Met ons stoom-wateranalysesysteem kunt u de kwaliteit van uw voedingswater voortdurend bewaken.

  • Meet de voedingswaterflow met onze multivariabele
Brandstofverbranding en uitlaatgassen ©Endress+Hauser
Inzichten

Brandstofverbranding en uitlaatgassen

Een efficiënte brandstofverbranding en emissies die aan de voorschriften voldoen, zijn belangrijke doelstellingen bij het gebruik van ketels. Als een ketel brandstof suboptimaal verbrandt, kunnen niet alleen verliezen ontstaan, maar kunnen ook emissienormen worden overtreden. Een nauwkeurige meting van de brandstofverbrandings- en uitlaatgasparameters is dan ook zeer belangrijk, maar ook zeer complex.

Onze ervaring in de praktijk

Bij Endress+Hauser bieden we aangepaste oplossingen voor een veilige, efficiënte en toegankelijke brandstofverbrandingsmeting en een dito uitlaatgasbeheer om de prestaties van uw ketel te optimaliseren.

  • Meet de brandstofflow met de
Stoomopwekking ©Endress+Hauser
Inzichten

Stoomopwekking

Een efficiënte, beschikbare toevoer van stoom met de juiste temperatuur is van essentieel belang voor een efficiënte werking van utiliteitsbedrijven, wat betekent dat een goede ketelregeling en een

Voordelen

Een diepgaand begrip van de industrie ligt aan de basis van ons product- en dienstenaanbod. We kunnen u helpen het ontwerp van de stoomketel, het onderhoud en de operationele productiviteit te verbeteren - daar kunt u van op aan. We geloven in dienen vóór verdienen en dit principe heeft ons bedrijf tot op de dag van vandaag gevormd.

Belangrijke feiten

24/7

operationele veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het stoomsysteem

Belangrijke feiten

10 miljoen

geïnstalleerde instrumenten wereldwijd

Belangrijke feiten

$ 73.000

aan jaarlijkse kostenbesparingen na de installatie van een regelsysteem dat het spuipercentage terugbrengt van 8% naar 6%

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser combineert een omvangrijk assortiment instrumenten, diensten en oplossingen met een grondige kennis van energie- en utiliteitsbeheer om utiliteitsmanagers in staat te stellen de prestaties van boilers te optimaliseren en tegelijkertijd de fundamentele integriteit van de apparatuur te beschermen. Of het nu gaat om het garanderen van de essentiële kwaliteit en toevoer van voedingswater, het evalueren van rookgassen of het bepalen van de nauwkeurigheid van meetresultaten, wij maken het mogelijk de efficiëntie te verhogen en de onderhoudskosten te optimaliseren.

  • Vertrouw op toonaangevende meettechnologie, kwaliteit en betrouwbaarheid
  • Verbeter de efficiëntie van het ketelhuis en de installatie, met behoud van de veiligheid
  • Optimaliseer het onderhoud met directe toegang tot inhouse-expertise
  • Voldoe aan de normen voor milieubescherming en energiebeheer

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen