Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Veilig en efficiënt afvalwaterbeheer dat voldoet aan de voorschriften

Optimaliseer het beheer van afvalwater voor een kostenefficiënte bescherming van gemeenschappen en het milieu

Afvalbekkens moeten goed worden bewaakt om de veiligheid en naleving te waarborgen

Het beheer van afvalwater is een grote uitdaging bij veel mijnbouwactiviteiten. Mijnbouwafval dat in afvalbekkens wordt gepompt, moet voortdurend worden bewaakt om het omringende milieu en de omwonenden te beschermen. De bewaking van de talrijke parameters, zoals inlaat, waterpeil, naburige waterlichamen en dampeil, vindt vaak ter plaatse plaats en kan een tijdrovende en foutgevoelige aangelegenheid zijn. Endress+Hauser biedt een ruim assortiment aan producten voor het nauwkeurig en efficiënt beheren van afvalstoffen.

Belangrijke feiten

3.500

tailings dams exist around the world

Uitgebreide inlaatbewaking ©Endress+Hauser
Inzichten

Uitgebreide inlaatbewaking

Strikt afvalbeheer begint bij de inlaat van afvalbekkens. Het gaat ook verder dan de bewaking van fundamentele inlaatparameters, zoals de ertsslurryflow. Het gehalte aan vaste stoffen in de ertsslurry moet ook worden gemeten om de capaciteit van het afvalbekken te bewaken.

Onze ervaring in de praktijk

Met de technologieën van Endress+Hauser is een uitgebreide inlaatbewaking mogelijk.

Nauwkeurige niveaumeting ©Endress+Hauser
Inzichten

Nauwkeurige niveaumeting

Een van de meest kritische parameters voor de veiligheid van een afvalbekken is het niveau, niet alleen van het oppervlaktewater maar ook van het grondwater onder de dam. Bewaking van het oppervlaktewaterpeil kan een vroegtijdige indicatie geven van een plotselinge stijging als gevolg van overstromingen, regen of het smelten van ijs.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een omvangrijk assortiment aan producten voor het nauwkeurig en veilig bewaken van afvalbekkens.

  • Bescherm gemeenschappen en het milieu met een betrouwbare bewaking van afvalbekkens
  • Meet het oppervlaktewaterpeil van dammen met een
Praktische bewaking van de waterkwaliteit die aan alle normen voldoet ©Endress+Hauser
Inzichten

Praktische bewaking van de waterkwaliteit die aan alle normen voldoet

Een verantwoord beheer van afvalwater houdt in dat de kwaliteit van de omringende waterlichamen wordt bewaakt om de bescherming van de plaatselijke bevolking en het milieu te waarborgen.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser vergemakkelijkt deze taak door zowel stationaire als draagbare bemonsteringsstations aan te bieden die volledig voldoen aan alle relevante nationale en internationale normen, zoals ISO 5667.

  • Rust uw bemonsteringsstation uit volgens uw specifieke eisen
  • Maak gebruik van
Betrouwbare bewaking op afstand ©Endress+Hauser
Inzichten

Betrouwbare bewaking op afstand

Het handmatig bewaken van afvalbekkens is zowel tijdrovend als arbeidsintensief.

Onze ervaring in de praktijk

Door draadloze, slimme instrumenten te combineren met een breed scala aan digitale netwerken, maakt Endress+Hauser bewaking op afstand mogelijk, waardoor een kostenefficiënt, betrouwbaar alternatief wordt geboden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of de naleving van de wet.

  • Overleg met onze deskundige teams om de optimale oplossing voor uw wensen te ontwerpen
  • Integreer uiterst nauwkeurige en betrouwbare slimme bewakingsinstrumenten
  • Maak verbinding met gestandaardiseerde protocollen als WirelessHART of met de IIoT-cloudoplossing Netilion van Endress+Hauser
  • Schakel over op bewaking op afstand om de kosten bij het beheer van afvalbekkens te verlagen

Voordelen

Bij elk ongeval met een afvalbekken wordt men zich meer bewust van de noodzaak van strengere controles en wetgeving. Met onze expertise in zowel de mijnbouwindustrie als de waterindustrie kunnen we u helpen bij het opzetten van een betrouwbaar bewakingssysteem voor uw afvalbekkens. Ons omvangrijke assortiment bevat niet alleen producten voor alle relevante meetpunten, maar biedt ook digitale connectiviteit voor bewaking op afstand. Dit maakt de bewaking van uw afvalbekkens efficiënter en minder tijdrovend.

Belangrijke feiten

80%

van de vaste stoffen kan met onze elektromagnetische flowmeters worden gemeten

Belangrijke feiten

+/- 2 mm

nauwkeurigheid heeft ons aanbevolen niveaumeetinstrument voor het meten van het waterpeil

Belangrijke feiten

90%

van onze meetinstrumenten is digitaal

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

De slimme instrumenten van Endress+Hauser, waarmee meerdere parameters kunnen worden bewaakt, kunnen op consistente wijze zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens op afstand naar een bewakings- of regelsysteem sturen. Op deze manier maakt Endress+Hauser een effectiever en efficiënter afvalwaterbeheer in de mijnbouwindustrie mogelijk.

  • Bewaking van inlaat, dam en waterkwaliteit voor de bescherming van de bevolking en het milieu
  • Uiterst nauwkeurige, robuuste instrumenten voor gebruik onder barre omstandigheden
  • Realtimebewaking op afstand om veilig en doeltreffend te kunnen ingrijpen

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen