Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Asset performance management voor maximale productiviteit

Real-time monitoring, predictief onderhoud en cloud-based oplossingen maximaliseren de betrouwbaarheid van de assets

Optimaliseer uw Asset Performance Management met voorspellend onderhoud en cloud-gebaseerde oplossingen

Asset performance management is de sleutel tot productiviteit, compliance en beschikbaarheid in de veeleisende en competitieve wereld van de farmaceutische industrie. Procesinstallaties staan onder constante druk om te evolueren en te verbeteren, maar toch zitten velen nog steeds gevangen in een reactieve aanpak van het onderhoud, wat kan leiden tot dure ongeplande stops. Onze technologieën en procesexpertise maken voorspellende onderhoudsstrategieën mogelijk voor een optimaal beheer van de apparatuur en de beste prestaties van de farmaceutische productie-installaties.

Belangrijke feiten

1.5%

of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy

Data-gestuurde besluitvorming ©Endress+Hauser
Inzichten

Data-gestuurde besluitvorming

Procesinstallaties ontwikkelen zich in de loop van de tijd, apparatuur verandert en instrumenten raken verouderd. Het verzamelen van asset data van de installed base kan daarom een arbeidsintensief proces zijn dat meerdere meetpunten en instrumentatie van verschillende leveranciers omvat, en toch wordt zonder deze actuele informatie het verbeteren van het onderhoud onmogelijk.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser audit teams zullen een Installed Base Analysis uitvoeren, waarbij alle benodigde informatie wordt verzameld en geanalyseerd in een gedetailleerd rapport, op basis waarvan op de gegevens beslissingen kunnen worden genomen.

  • Bespaar tijd en kosten op het verzamelen van gegevens van assets
  • Verbeter het beheer van assets op basis van een gedetailleerd verslag van de kritieke componenten en de potentiële verbeteringen
  • Optimaliseer het verouderingsbeheer en vereenvoudig de standaardisatie van de instrumentatie
Real-time monitoring en inzicht op afstand ©Endress+Hauser
Inzichten

Real-time monitoring en inzicht op afstand

Het diagnosticeren en oplossen van de foutcode van een instrument vereist vaak interventies in het veld, waardoor de kosten en risico's toenemen.

Onze ervaring in de praktijk

Ons Netilion IIoT ecosysteem combineert apps en algoritmes die instrumentatiedata omzetten in bruikbare informatie. Vanuit onze eenvoudige smartphone-applicatie kunnen de geïnstalleerde instrumenten worden bewaakt, kunnen foutcodes worden gediagnosticeerd en op afstand worden opgelost. De digitale installatie is nu realiteit.

  • Creëer een digitale tweeling van fysieke apparaten met de Scanner app in minder dan 60 seconden
  • Analyseer via een live overzicht van de Installed Base met de
  • Identificeer foutcodes en krijg duidelijk advies over de vereiste acties met de
Voorspellend onderhoud ©Endress+Hauser
Inzichten

Preventief onderhoud

De meeste instrumentfouten zijn onvoorzien en wanneer ze zich voordoen kan het oplossen ervan kostbare downtime vergen.

Onze ervaring in de praktijk

Onze Heartbeat Technology maakt gebruik van ingebouwde zelfdiagnosefuncties die de toestand van de instrumenten permanent bewaken, zodat trends tijdig en gericht kunnen worden opgespoord en interventies kunnen worden uitgevoerd voordat er een fout optreedt of een kalibratie nodig is.

  • Toegang tot permanente proces- en apparaatdiagnostische dekking tot 98% zonder procesonderbreking
  • Vereenvoudiging van het onderhoud met duidelijke en gestandaardiseerde diagnostische berichten
  • Minimaliseer ongeplande stilstand als gevolg van onverwachte storingen in de instrumentatie
Beveiligde gegevens ©Endress+Hauser
Inzichten

Beveiligde gegevens

In de life sciences industrie zijn data-integriteit en databeveiliging beide van cruciaal belang.

Onze ervaring in de praktijk

Ons volledige IIoT-aanbod is gecertificeerd om een maximale beveiliging van de gegevens te garanderen. Van edge device tot de klantgegevens in de cloud maken onze oplossingen gebruik van de nieuwste veiligheidsmechanismen.

  • Gegevens coderen met lange keycodes (HTTPS / TLS met SHA-256)
  • Samenwerken met gecertificeerde datacentra (bijv. ISO 27001)
  • Vertrouw op certificering door onafhankelijke instanties, onder licentie van EuroCloud met een 4-sterren rating

Voordelen

Om uw Asset Performance Management te optimaliseren en de betrouwbaarheid van uw bedrijfsmiddelen te maximaliseren, heeft Endress+Hauser de expertise en het aanbod om u te ondersteunen. Met smart apparatuur, deskundige services en cloud-gebaseerde onderhoudsoplossingen kunt u de volgende stap zetten naar predictief onderhoud en digitalisering zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en compliance.

Belangrijke feiten

80%

vermindering van de diversiteit na het standaardiseren van temperatuurregelaars op basis van een IBA bij een van onze klanten

Belangrijke feiten

Tot 30%

van de in de fabrieken geïnstalleerde apparatuur is verouderd

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"Improved plant availability, reduced maintenance costs and ensured compliance - IBA makes your life easier, whether you are a plant, quality or maintenance manager."

,
Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Wij helpen uw Asset Performance Management te optimaliseren door uw kennis van assets te verbeteren, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw inspanningen op het gebied van instrumentonderhoud altijd efficiënt worden uitgevoerd.

  • Installed base analyses voor een volledig overzicht van alle fysieke instrumenten
  • Smart sensors en cloud IIoT oplossingen voor up-to-date asset informatie
  • Zelfdiagnostische mogelijkheden voor voorspellend onderhoud van apparatuur
  • Voorspellende onderhoudstrategieën voor minder stilstand en beter beheer van reserveonderdelen
  • Real-time monitoring voor gerichte onderhoudsinterventies

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen