Innovatieve instrumentatie en kalibratie ter plaatse maken een efficiënte, conforme cosmeticaproductie mogelijk
Het cosmeticaproductieproces is zeer uitdagend en de concurrentie op de wereldwijde cosmeticamarkt is hevig. Verandering is de enige constante in de consumententrends, en regionale specialiteiten, hoge grondstofkosten en ontelbare regels maken de zaak nog ingewikkelder. In de race om marktaandeel zijn time-to-market en flexibiliteit in de productie doorslaggevend. Onze expertise op het gebied van productieautomatisering en slimme, betrouwbare instrumentatie zorgt voor een efficiënte en veilige productie om een concurrentievoordeel te behalen.
806
miljard USD
verwachte wereldwijde marktwaarde cosmeticaproducten in 2023 Bron: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Hoe kunnen we helpen
Met ons complete portfolio van instrumenten voor alle productieprocessen van cosmetica kan Endress+Hauser u helpen aan de verwachtingen van de consument en de veiligheidsnormen te voldoen en tegelijkertijd de risico's te beperken en de efficiëntie- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen.
Kalibratie op locatie voor volledige compliance en verbeterde beschikbaarheid
Innovatieve instrumentatie voor minimaal energieverbruik en grondstofverlies
Meting van Inline kwaliteitsparameters voor optimale viscositeits- en dichtheidscontrole
Flowmeters voor nauwkeurig en continu doseren en afvullen
Applications
Betere voorraadcontrole
Actieve ingrediënten in de cosmeticafabricage zijn duur en moeten goed worden opgeslagen en gecontroleerd om verspilling tot een minimum te beperken. Er zijn meerdere technologieën nodig om de voorraad te meten, zoals hydrostatische druksensoren, radarniveau en capacitieve meting.
Onze ervaring in de praktijk
Onze geïntegreerde technologieën bieden moderne en betrouwbare oplossingen voor het beheer van de voorraad en de vermindering van verspilling, met eenvoudig onderhoud en real time monitoring.
Optimaliseer de meting met instrumentatie voor elke toepassing
Bescherm opslagprocessen tegen overvulling en lekkages met onze Liquiphant FTL50H
Reduceer verspilling en verlaag de kosten met smart instrumentatie
Het mengen is de meest uitdagende stap in de productie van cosmetica en is de sleutel tot het bepalen van de kwaliteit van het eindproduct. Nauwkeurige toevoeging en vermenging van grondstoffen, evenals efficiënt gebruik van energie en water, is van vitaal belang om verspilling tot een minimum te beperken en de kosten te verlagen. De behandeling van op olie gebaseerde en kleverige producten met verschillende viscositeiten en dichtheden kan ook aanzienlijke uitdagingen opleveren.
Onze ervaring in de praktijk
Onze engineeringprocessen en slimme, betrouwbare instrumentatie maken een nauwkeurige en optimale menging mogelijk om de beste productkwaliteit te garanderen.
Vertrouw op Promass I voor nauwkeurige flow- en viscositeitsmeting
Gebruik Liquiphant en Liquipoint FTW33 voor veilige en soepele processen met kleverige producten
Minimaliseer energieverliezen met oplossingen voor energiemonitoring en -beheer
Het is in het cosmeticaproductieproces absoluut noodzakelijk dat de exacte hoeveelheid product telkens nauwkeurig en continu wordt afgevuld. Bovendien kunnen mechanische vul- en doseercomponenten hoge onderhoudskosten veroorzaken en onbetrouwbaar zijn, wat leidt tot langdurige procesonderbrekingen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Coriolis flowmeters brengen een hoge en betrouwbare nauwkeurigheid in uw batch- en vulprocessen.
Integreer digitale communicatieprotocollen
Houd het hele vulproces strak in de hand
Bespaar kosten door het vermijden van mechanische instrumentonderdelen
Kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot tijdrovende en kostbare stilstand van de productie. Om aan de KPI's voor productiviteit te kunnen voldoen, moeten de stops tot een absoluut minimum worden beperkt.
Onze ervaring in de praktijk
Bij Endress+Hauser is kalibratie een van onze kerncompetenties. Wij bieden een volledig portfolio van on-site kalibratiediensten voor geoptimaliseerde werkzaamheden, volledige naleving van de voorschriften en minimale stilstandtijd.
Om problemen te identificeren die de kwaliteit van uw cosmetische producten kunnen beïnvloeden, is de naleving van normen zoals ISO 17025 en de FDA Cosmetics GMP van cruciaal belang. In de richtlijnen staat dat de apparatuur regelmatig moet worden gekalibreerd of gecontroleerd volgens een SOP, waarbij de resultaten in voorkomend geval moeten worden gedocumenteerd.
Onze ervaring in de praktijk
Onze producten, diensten en oplossingen worden geleverd met de juiste certificering en documentatie voor de GMP-regelgeving.
Voldoe aan alle noodzakelijke normen voor goede fabricagepraktijken (GMP)
Vertrouw op de kalibratieprofessionals van Endress+Hauser
De wereld van de cosmetische producten is altijd in beweging. Endress+Hauser heeft meer dan 65 jaar ervaring in het verbeteren van de processen van onze klanten met onze proceskennis en industrie-expertise. Wij begrijpen uw uitdagingen en zijn gedreven om de beste oplossing te vinden voor uw toepassingen, zodat u de kosten onder controle kunt houden en een zo snel mogelijke time-to-market kunt bereiken.
100%
van de parameters van uw proces zijn afgedekt
100%
van de productie voldoet aan de kwaliteitsnormen
10%
verlaging van de energiekosten binnen 18 maanden in industriële installaties die het ISO 50001-certificaat behalen
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Time-to-market
Projectbeheer in de farmaceutische industrie, expertondersteuning
Een embedded technicus integreert standaardisatie voor een optimale levering van het project en lopende kosten.
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .