0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
De Promag W 500 is ontworpen voor betrouwbaar gebruik in gevaarlijke omgevingen en onder extreme omstandigheden. Zijn innovatieve transmitter op afstand optimaliseert de installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Heartbeat Technology maakt betrouwbare metingen en verificaties volgens de regels mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nauwelijks beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Geschikt voor het meten van industrieel en gemeentelijk water en afvalwater
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)
Goedgekeurd voor custody transfer volgens MI-001/OIML R49
Versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening en wifi-toegang
Standaardkabel tussen sensor en transmitter
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint-procesaansluitingen
Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL
Ethernet-APL is een fysieke laag, ontwikkeld voor ethernet om te voldoen aan de eisen van de procesindustrie.
Een waterbehandelingsinstallatie in Duitsland viel onverwachts stil door een verstopte waterput. Met behulp van de aangroei-index-bewakingsfunctie van Heartbeat Technology bewaakt de klant nu de ijzeraangroei in zijn proces.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
De Vialit Group produceert diverse producten voor wegenonderhoud. Bij het mengen van halffabricaten zijn nauwkeurige metingen van de flow en de viscositeit van groot belang. Promass I 500 is bij uitstek geschikt hiervoor.
Specialist for demanding water and wastewater applications as remote version with up to 4 I/Os. Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss. Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater .
Sensor features
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
Nominal diameter range
DN 25 to 3000(1 to 120")
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Ambient temperature range
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 25 to 2400 (1 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated Sensor connection housing (option): Polycarbonate; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure, with protective varnish according to EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Modbus TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC; JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .