Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bewaking van stoomopwekking voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie

Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie

Zorg voor uw stoomgeneratoren met SWAS-oplossingen die afzettingen en corrosie voorkomen

Stoomtoepassingen zijn een onderdeel van de voedselproductie. Voor een correcte werking met een minimaal energieverbruik en om de uitrusting te beschermen, moet de zuiverheid van het voedingswater worden gemeten en gedocumenteerd. Onvoldoende bewaking kan leiden tot schade, proces-downtime en vervallen van garanties. Slimme oplossingen van Endress+Hauser, zoals het ruimtebesparende SWAS Compact-systeem, bieden gebundelde hightech-metingen voor kritische parameters en besparingen op bedrijfskosten door een zeer laag koel- en bemonsteringswaterverbruik.

  • SWAS Compact bespaart tot 70% van het waterverbruik

    vergeleken met conventionele SWAS-systemen

    Het uitstekende SWAS Compact-systeem, dat optimaal geschikt is voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie, biedt optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid bij een laag bemonsterings- en koelwaterverbruik. Dit wordt gewaarborgd door de gepatenteerde doorstroomarmatuur met speciale sensoropstelling. Efficiënte stoom- en waterbewaking voor een kosten- en grondstoffenbesparende voedselproductie.

Bewakingssystemen voor stoomopwekking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie van Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Efficiënte bewakingssystemen van Endress+Hauser waarborgen een betrouwbare en veilige stoomopwekking in de voedselverwerking

SWAS Compact-oplossing voor stoom- en wateranalyse in de voedingsmiddelen- & drankindustrie ©Endress+Hauser

SWAS Compact - ruimtebesparend stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor de voedsel- & drankproductie

Proces van stoomopwekking in de voedsel- & drankproductie ©Endress+Hauser

Proces van stoomopwekking voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie

Hoe kunnen we helpen

Puur water is een voorwaarde voor productveiligheid en OPEX in de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Niet alleen voor de voedselproductie zelf, maar ook voor de utiliteitsprocessen in de productie, zoals industriële stoomopwekking. De waterkwaliteit moet steeds voldoen aan de strenge voedselnormen en turbine-, boiler- en leidingfabrieksgaranties – inclusief volledige documentatie. Onze complete SWAS-oplossingen help bij het besparen van onderhoudskosten, het minimaliseren van proces-downtime en het verlengen van de levensduur van uw stoomgenerator.

  • Krijg ondersteuning en bespaar werktijd met een compact systeem dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is en perfect bij uw eisen past. Al onze SWAS-panelen zorgen voor een zeer efficiënte, en dankzij de CE-markering, ook strikte bewaking.

  • Profiteer van een compleet SWAS Compact-systeem dat pH, opgelost zuurstof, geleidbaarheid en zuurgeleidbaarheid in één enkele paneeloplossing analyseert. Real-time, nauwkeurige gegevens van uw kritische procespunten zonder onderbreking van de productie.

  • Met een bemonsteringsvolume van slechts 10 l/h, dankzij onze gepatenteerde meetopstelling in het SWAS Compact-paneel, en 70% minder koelwater en energie ten opzichte van vergelijkbare systemen, kunt u kosten besparen op grondstoffen.

  • U kunt alle SWAS-oplossingen makkelijk en naadloos integreren in uw bestaande PLC's met diverse interfaces, analoge, digitale of via IIoT-connectiviteit.

  • Met onze stoom- en wateranalysesystemen profiteert u van een veilig datamanagement dat de waterkwaliteit continu aangeeft. Eenvoudige aansluiting via plug-and-play, zodat u deze snel kunt gebruiken.
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
The Managing Director of MVO is very satisfied with the Endress+Hauser solution

With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.

Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Wat wij bieden

    Slimme bewakingsoplossingen voor stoomgeneratoren van Endress+Hauser, zoals de SWAS Compact-panelen, leveren state-of-the-art metingen voor alle kritische parameters op één centrale locatie. Dit waarborgt dat uw componenten beschermd zijn tegen corrosie...

  • Hardware & software

    • Wateranalyse van alle typische kritische parameters: bv. pH/ORP, opgelost zuurstof, geleidbaarheid (totaal, kationisch/zuur, differentieel), troebelheid, TOC. Extra parameters en sensoren van derden op verzoek. 

    • Meting van maximaal acht parameters met...

  • Services

    • Overleg

    • Projectmanagement

    • Factory Acceptance Test (FAT)

    • Site Acceptance Test (SAT)

    • Certificering (CE)     

    • Inbedrijfstelling door ervaren Endress+Hauser-servicemonteurs

    • Wereldwijde installatie, onderhoud en service van één enkele bron

Downloads

    Reliable water quality in steam circuits

    Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie