Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Drinkwaterbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie

Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank

Efficiënte, betrouwbare waterkwaliteitsbewakingssystemen voor naleving van wettelijke & productienormen

Het waarborgen van een optimale drinkwaterkwaliteit is lastig in elke industrie en de concurrentie binnen de voedingsmiddelen- & drankindustrie maakt het alleen maar lastiger. Particuliere eigenaren eisen een strikte OPEX-bewaking. Het bepalen van veiligheidsnormen vereist nauwkeurige bewaking van meerdere parameters. Een lage redundantie betekent dat continuïteit van bewerkingen, efficiënt onderhoud en ondersteuning op afstand remote van vitaal belang zijn. Met vooruitstrevende oplossingen en technologieën levert Endress+Hauser uitgebreide antwoorden op deze uitdagingen.

  • Efficiënte monitoring voor minimale waterverliezen

    Panelen voor de drinkwaterkwaliteitsbewaking van Endress+Hauser minimaliseren de hoeveelheid water die ze opnemen en de ruimte die ze innemen. De efficiëntie wordt verder verbeterd door snelle inbedrijfstelling en gebruiksgemak, waarbij een nauwkeurige analyse van alle relevante parameters met geavanceerde instrumenten wordt geleverd. Onderhoud en toegankelijkheid worden geoptimaliseerd. Memosens- en Liquiline-technologie zorgen voor vuil- en vochtbestendigheid, volledige kalibratietraceerbaarheid en OPEX-besparingen met voortdurende naleving van de voorschriften.

Betrouwbare drinkwaterbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie ©Endress+Hauser

Drinkwaterbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie voor het waarborgen van een optimale drinkwaterkwaliteit

Compact analytisch paneel voor drinkwaterprocesbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie ©Endress+Hauser

De compacte analytische panelen van Endress+Hauser leveren alle relevante metingen voor de drinkwaterprocesbewaking

Endress+Hauser multiparameter analysepanelen voor voedingsmiddelen en dranken ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Multiparameter analysepanelen leveren alle relevante metingen voor het controleren van de drinkwaterkwaliteit in uw proces.

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser combineert de intensieve ervaring binnen de voedingsmiddelen- & drankindustrie met geavanceerde waterkwaliteitsbewakingssystemen, deskundig overleg en service, zodat wij uw partner voor betrouwbare en efficiënte waterkwaliteitsanalyse kunnen worden en uw installatie klaar voor de toekomst is.

  • We versnellen uw projectplannings- en engineeringfasen met complete oplossingen, die ook diverse interfaces voor makkelijke integratie via analoge, digitale en IIoT-connectiviteit bieden.

  • Meetpunten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld, door de oplossing aan de wand vast te schroeven, op elektriciteit en water aan te sluiten en u bent bedrijfsklaar.

  • Onze gebruiksvriendelijke panelen hebben een CE-markering, waardoor een hoge efficiënte en strikte bewaking met risicobeperking mogelijk is.

  • Onze slimme Memosens-technologie zorgt voor eenvoudige kalibratie van uw sensoren in uw laboratorium; de ingebouwde voorspellend-onderhoudvoorzieningen melden wanneer kalibratie of onderhoud nodig is, hetgeen kostenbesparingen tot gevolg heeft.

  • Met optionele IIoT-connectiviteit hebben onze lokale deskundigen op afstand toegang tot uw panelen, waardoor onze ondersteuning nog uitgebreider is.
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
Rolf Bügler

I can summarize my experience of the panel in three words: Fault-free, maintenance-free, perfect.

Rolf Bügler, Water Supervisor
, WTP Frasnacht
  • Wat wij bieden

    Drinkwaterkwaliteitsbewakingssystemen van Endress+Hauser kunnen snel worden geïntegreerd, zorgen voor een efficiënte en betrouwbare bewaking en kunnen overal ter wereld worden geleverd en in bedrijf gesteld. Ze worden ondersteund door onze zeer ervaren...

  • Hardware & software

    • Geavanceerd Liquiline-multiparametertransmitterreeks. Maximaal 8 waterkwaliteitsparameters per transmitter

    • Vooraf gekalibreerde sensoren met Memosens-technologie

    • Parameters zoals: pH/ORP, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, troebelheid, desinfectie (...

  • Services

    • Overleg en planning

    • Projectmanagement

    • Factory Acceptance Test (FAT)

    • Site Acceptance Test (SAT)

    • Inbedrijfstelling en training door ervaren servicemonteurs

    • Troubleshooting en reparatie

    • Zo nodig ondersteuning op afstand

    • Wereldwijde ondersteuning

Downloads

    The reliable and compact drinking water monitoring solution

    Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • Bedrijfsmagazine
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Bedrijfsmagazine

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie