Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTEMP TMT31 – de 4-20mA RTD-temperatuurtransmitter opnieuw gedefinieerd! 

De 4-20mA koptransmitter voor Pt100/Pt1000-sensoren bieden maximaal gebruiksgemak, hoge veiligheid en betrouwbare meetnauwkeurigheid.

Publicatiedatum: 25.05.2022

Perfect voor basistoepassingen! De nieuw ontwikkelde iTEMP TMT31 temperatuurtransmitter voor analoge 4-20mA signalen wordt gekenmerkt door zijn langdurige stabiliteit, hoge nauwkeurigheid en gebruiksgemak, waardoor het een belangrijke pijler voor betrouwbare temperatuurmetingen binnen de procesautomatisering is.

Temperatuurtransmitters vormen een belangrijke schakel tussen de temperatuursensoren in het proces en de hogere automatiseringsniveaus in de procesindustrie. 

Om de inbedrijfstelling, de instrumentconfiguratie en het onderhoud zo gunstig mogelijk te houden, kan de transmitter vooringesteld of geparametreerd op de website worden besteld met behulp van gratis bedrijfssoftware als FieldCare en instrumentCare van Endress+Hauser op een laptop of tablet. De USB-configuratiekits die hiervoor nodig zijn, zoals TXU10 of Commubox FXA291, zijn ook leverbaar bij Endress+Hauser als accessoires.

De aanbeveling: insteekterminals

De insteekterminals die zonder gereedschap kunnen worden gebruikt, verkorten de bedradingstijd met wel 85% tijdens de inbedrijfstelling van de temperatuurtransmitter. 10 keer sneller bedraden gecombineerd met uitstekende kwaliteit voor een betaalbare prijs! Ontdek uw voordelen in deze korte video. Voor degenen die de voorkeur geven aan de beproefde schroefterminal hebben we de aansluitingen ook geoptimaliseerd voor een makkelijkere bedrading. Corrosievrije contacten waarborgen maximale betrouwbaarheid bij de overdracht van meetwaarden voor beide aansluitvarianten.

Hoge procesbetrouwbaarheid 

De iTEMP TMT31 temperatuurtransmitter is goedgekeurd voor een veilige werking van sensortypen Pt100 (IEC/GOST/JIS) en Pt1000 (IEC) in zone 2 / div. 2 gevaarlijke omgevingen (niet-vonkend). Ook kunnen de sensorkenmerken van de aangesloten RTD worden ingesteld voor de koptransmitter via een transmitter-sensor-afstelling met behulp van de Callendar-Van Dusen-vergelijkingen (CvD), waardoor de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting van het hele systeem verder wordt verbeterd.

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de iTEMP TMT31.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Perslijst

Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.