Prosonic Flow W 400 – flexibel, eenvoudig en veilig
De clamp-on-flowmeter voor de water- en energie-industrie en voor utiliteiten
Ultrasone flow-meting met clamp-on-sensoren is succesvol gebruikt in veel industrieën. Maar zelfs in basale en standaardtoepassingen worden de eisen steeds hoger door de procesautomatisering. Prosonic Flow W 400 combineert daarom beproefde ultrasone-meettechnologie met de voordelen van de Proline-instrumentserie van Endress+Hauser, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de eisen van installatie-operators: kosteneffectiviteit, uitgebreide procesbewaking en maximale vrijheid bij het plannen van meetpunten.
Voordelen
Niet-intrusieve debietmeting zonder onderhoud. Montage direct op de buitenwand van de leiding zonder de leiding te openen
Voor de meting van talloze vloeistoffen, bv. op het gebied van water/afvalwater, kracht-/energiecentrales, utiliteiten, enz.
Uitgebreide reeks nominale diameters: DN 15 tot 4000 (½ tot 160")
Geschikt voor leidingen van metaal, kunststof, GRP of composietmaterialen met of zonder lining
Tijdbesparende bediening ter plaatse en vereenvoudigde installatie dankzij de geïntegreerde webserver (zonder extra software/hardware)
Heartbeat Technology voor instrumentverificatie tijdens het bedrijf zonder procesonderbreking
De clamp-on-uitvoering zorgt voor een veilige meting van zelfs corrosieve, abrasieve en toxische vloeistoffen – ongeacht geleidbaarheid of druk. Hierdoor is de Prosonic Flow W 400 ideaal voor het bewaken en regelen van talloze processen: kwantiteits- en volumemeting, totaliseren en balancering, verificatie van eerder geïnstalleerde flowmeters en detectie van lekkages in een pijpleiding.
FlowDC-functie voor maximale prestaties bij verstoorde flow
De Prosonic Flow W 400 kan optioneel worden besteld met de unieke FlowDC-functie, die effecten van flowstoringen detecteert en compenseert, bv. na leidingbochten. Dit maakt het mogelijk om een consistente nauwkeurigheid te handhaven, zelfs bij een aanzienlijke vermindering van de rechte aanstroomlengten - bijvoorbeeld van 15x leidingdiameters naar slechts 2x leidingdiameters. Dit betekent een maximale flexibiliteit voor planners en gebruikers, mochten zij een installatie willen uitrusten of retrofitten met clamp-on flowmeters.
Past op elke leiding
Prosonic Flow W 400 kan op een grote verscheidenheid van leidingen worden gemonteerd. Een onderhoudsvrije contactfolie (koppelpad) zorgt voor een optimale geluidsoverdracht tussen sensor en leiding. De resulterende constante, hoge signaalsterkte garandeert stabiele meetresultaten gedurende vele jaren. Afhankelijk van de grootte van de leiding, de vloeistof en het leidingmateriaal worden de sensoren geleverd met verschillende ultrasone frequenties (0,3 - 0,5 - 1- 2 - 5 MHz), zodat gebruikers volledig kunnen vertrouwen op maximale signaalkwaliteit, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid.
Lees over vergelijkbare onderwerpen
Perslijst
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.