Field Xpert SMT77 voor Zone 1

Mobiele instrumentconfiguratie in de explosiegevaarlijke omgeving

De Field Xpert SMT77 is een eenvoudig te bedienen en aanraakgevoelige tablet die wordt geleverd met een uitgebreide vooraf geïnstalleerde instrumentbibliotheek waarmee het vinden en installeren van de juiste softwarecomponenten, wat vaak veel tijd en moeite kost, niet meer nodig is. De nieuwe, krachtige industriële tablet pc voor instrumentconfiguratie, Field Xpert SMT77 kan in explosiegevaarlijke gebieden (Zone 1) worden gebruikt.

Voordelen

  • Instrumentconfiguratie in Ex Zone 1 in combinatie met Zone 1 gecertificeerde interface.

  • Geen software installatie

  • Instrument stuurprogramma’s worden snel gevonden dankzij de grote, vooraf geïnstalleerde instrumentbibliotheek

  • Eenvoudig gebruik via een intuïtieve aanraakgevoelige bedieningsinterface

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling en instrumentdiagnose dankzij de automatische one click verbinding

  • Gegarandeerde up-to-date software via eenvoudige Internet updates

  • Verzekerd van geoptimaliseerde onderhoudswerkzaamheden door het uitvoeren van Heartbeat Technology Verificatie, inclusief documentatie

Gemakkelijke bediening en vooraf geïnstalleerde stuurprogramma’s

©Endress+Hauser

De Field Xpert SMT77 is een eenvoudig te bedienen en aanraakgevoelige tablet die wordt geleverd met een uitgebreide vooraf geïnstalleerde instrument bibliotheek waarmee het vinden en installeren van de
juiste software componenten, dat vaak veel tijd en moeite kost, niet meer nodig is. Een speciale functie van de Field Xpert SMT77 is de ‘play knop’. Als deze wordt ingedrukt dan zal het juiste
stuurprogramma worden geladen en automatisch een verbinding met het instrument worden opgebouwd. Niets kan sneller of eenvoudiger!

Instrumentconfiguratie in explosiegevaarlijke omgeving (Zone 1)

De nieuwe, krachtige industriële tablet pc voor instrumentconfiguratie, Field Xpert SMT77 kan in explosiegevaarlijke gebieden (Zone 1) worden gebruikt. Het heeft een 10,1-inch scherm met een batterij levensduur van maximaal 5 uur. De tablet is bijzonder geschikt voor inbedrijfstelling en onderhoud van veldinstrumenten met een digitale communicatie-interface en stelt fabriekspersoneel in staat om eenvoudig het werk te documenteren en te beheren.

Laatste software via online updates

Field Xpert SMT77 heeft een moderne, intuïtieve gebruikersinterface en biedt online updates op basis van een veilige, industriële standaard Microsoft Windows omgeving.

De tablet biedt ondersteuning voor HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus en de Endress+Hauser serviceprotocollen CDI, ISS, IPC en PCP. De instrumenten kunnen direct via een geschikte interface, modem of intelligente gateway, worden aangesloten. Dankzij de open integratie technologie kunnen in de toekomst overige protocollen eenvoudig worden ondersteund.

Uitgebreide instrumentbibliotheek

De instrumentbibliotheek van de SMT77 beschikt over meer dan 2700 instrument- en communicatie stuurprogramma’s voor apparatuur van Endress+Hauser en van derden waarmee vrijwel alle HART en FOUNDATION Fieldbus instrumenten direct kunnen worden geconfigureerd. Aanvullende stuurprogramma's (DTM's) van derden kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd. Als een instrument stuurprogramma ontbreekt kunnen de basisfuncties van het bijbehorende instrument nog steeds worden geconfigureerd door middel van een generiek HART of PROFIBUS profiel stuurprogramma.

Klik hier voor meer informatie FieldXpert SMT77

Field Xpert SMT77 voor Zone 1 ©Endress+Hauser