iTHERM TrustSens ontvangt lezersprijs
Zelfkalibrerende thermometer gewaardeerd met één van de 2019 Control Engineering Engineers' Choice Awards
2019 trapt af met goed nieuws. De iTHERM TrustSens zelfkalibrerende thermometer ontving de 2019 Engineers' Choice Award van het Amerikaanse vakblad Control Engineering. De Endress+Hauser innovatie nam de eerste plaats in in de categorie Process Control/Process Sensors op basis van een lezerspeiling. De Field Xpert SMT70 werd ook erkend, met een eervolle vermelding in de categorie Industriële Tablets.
De iTHERM TrustSens thermometer is speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en de life sciences industrie. TrustSens in-situ, geautomatiseerde en volledig traceerbare zelfkalibratie elimineert het risico van non-conformiteiten, wat leidt tot superieure productveiligheid en procesefficiëntie. De geïntegreerde Heartbeat-technologie maakt een continue zelfdiagnose en verificatie zonder procesonderbreking mogelijk . De volledig traceerbare kalibratie voldoet aan de GMP-richtlijnen.
Mobiel plant asset management met de Field Xpert SMT70
De robuuste Field Xpert SMT70 tablet PC maakt het de operators van de installatie mogelijk om veldinstrumenten met digitale communicatie-interfaces in gevaarlijke en niet-gevaarlijke gebieden te beheren. Toegang tot veldinstrumentatie, ook van externe fabrikanten, en de interface naar de nieuwe digitale dienst "Library" maakt een efficiënt en modern instrumentenbeheer mogelijk.
De eenvoudig te gebruiken Field Xpert SMT70 met touch-interface biedt een vooraf geïnstalleerde apparaatstuurprogramma bibliotheek en ondersteunt HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus en alle Endress+Hauser service protocollen.
Engineers’ Choice Award
De Engineers' Choice Awards worden uitgereikt door het Amerikaanse vakblad Control Engineering. In totaal waren er 26 categorieën waarbij lezers konden stemmen op hun favoriete product. De evaluatiecriteria omvatten technologische vooruitgang, dienstverlening aan de industrie en marktimpact. Op 8 april 2019 wordt in Chicago, Illinois, een awarduitreiking gehouden.