Memosens COS81D optische O2 sensor voor de industrie

Voor (an)aerobe fermentatie in de lifescience maar ook voor het meten van afwezigheid van O2 in stikstofdekens op tanks

De nieuwe Memosens COS81D optische (opgelost) zuurstofsensor van Endress+Hauser is ontworpen voor industriële toepassingen. Deze nieuwe sensor is geschikt voor zowel vloeistoffen als gassen. Denk aan aerobe of anaerobe fermentatie in de lifescience industrie, maar bijvoorbeeld ook aan het meten van afwezigheid van zuurstof in stikstofdekens op tanks in de proces- of voedingsmiddelen industrie. De COS81D is optioneel geschikt voor explosiegevaarlijke gebied, zelfs Atex zone 0.

In de voedingsmiddelenindustrie moeten procesonderdelen zoals leidingen, tanks en dus ook sensoren CIP reinigingen doorstaan, in Lifescience industrie vinden er zelfs ook SIP stoomsterilisaties plaats. Dit vraagt om optische O2 sensoren die robuust zijn maar vooral over lange termijn (na veelvuldig CIP en/of SIP) nauwkeurig en reproduceerbaar blijven meten. De Memosens COS81D voldoet aan al deze eisen.

Zelfde maatvoeringen als een pH sensor

De diameter van de COS81D is 12 mm, de schroefdraad PG13,5. Hierdoor past de sensor in dezelfde (retractable) armaturen die voor de pH sensoren zijn ontworpen. De sensorlengte kan variëren van 120 mm tot 420 mm zodat naast kleine leidingen, doorstroomarmaturen of benchtop fermentoren ook in grotere tanks of met behulp van kogelkraanarmaturen gemeten kan worden.

Groot meetbereik & kalibratie

Vanaf 4 μg/l tot 25 mg/l meet de COS81D. Eventuele nulpuntkalibratie gebeurt met de nieuwe nulpuntgel COY8. Hierdoor heeft de gebruiker geen gedoe meer met natriumbisulfiet oplossingen of stikstofgas om deze nulpuntkalibratie uit te voeren. De kalibratie van de sensor kan ook worden uitgevoerd in werkplaats of laboratorium met behulp van de Memobase Plus CYZ71D software. Deze kalibraties worden volautomatisch opgeslagen in de database en voldoen aan 21CFR11.

Past op bestaande transmitters

De COS81D past op de bestaande Liquiline CM42/CM44x transmitters, mits voorzien van recente firmware. Hierdoor hoeft een gebruiker dus niet te investeren in nieuwe transmitters.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser