Engineercursus 2017

Een kijkje in de keuken van Endress+Hauser

6 November j.l. zijn 53 instrumentatie-enthousiastelingen uit verschillende industrieën afgereisd naar Bazel voor de engineeringcursus. Deze 3-daagse cursus brengt de theorie en praktijk van instrumentatie dichter bij elkaar. Bazel (Zwitserland) vormt het epicentrum van deze operatie. Rond deze plaats liggen 4 productiecentra van Endress+Hauser. Elk productiecentrum heeft een eigen procesgrootheid als specialisatie. Selectie van de juiste instrumenten is het centrale thema van deze cursus. Een groot deel van de antwoorden is terug te vinden in de constructie van het instrument. Een blik in de keuken helpt dan om deze antwoorden te vinden.

©Endress+Hauser

Maandag 6 november: 06:45 verzamelen op Schiphol voor de vlucht naar Bazel. Eenmaal aangekomen direct door naar Endress+Hauser Flowtec. In dit competentie- en productiecentrum staat de coriolis massaflowmeter centraal. Het thema is; welke procesparameters beïnvloeden de nauwkeurigheid van de meter en wat is daar aan te doen. Een kort bezoek aan Systemworld, het competentiecentrum voor Fieldbus van Endress+Hauser Proces Solutions, sloot de cursusdag af.

Dinsdag 7 November: Op naar Endress+Hauser Maulburg, Duitsland. Bij dit oudste competentie- en productiecentrum staat in het teken van niveau- en drukinstrumentatie. 113GHz radar of beter gezegd 113GHz aan radars is hier uitvoerig aan bod gekomen. Voor drukmeten was mechanical seals het thema. Temperatuur oefent een behoorlijke invloed uit op de nauwkeurigheid van deze opstelling. TempC membraantechnologie beperkt deze temperatuurinvloed aanzienlijk.

Woensdag 8 November: Op naar Cernay Frankrijk. Daar ligt het productiecentrum van Endress+Hauser Flowtec waar de Magnetisch Inductieve flowmeters met een doorlaat van 2 tot 2400 mm geproduceerd worden. Het ligt niet direct voor de hand maar het onderwerp van de ochtend was temperatuur meten. Zowel pt100 als thermo koppels zijn aan de orde gekomen. Flowmeterselectie en sizing was het laatste thema van de middag en cursus.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze activiteiten? Houdt dan onze evenementenpagina in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief.