De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

Contactinformatie

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Ecograph T RSG35 met nieuwe functionaliteit bevordert kwaliteitsbewaking

Vernieuwde webserver en e-mail functie met encryptie

De Ecograph T RSG35 geeft de meetgegevens duidelijk gegroepeerd weer en slaat ze op een veilige manier op. Met behulp van de standaard aanwezige en vernieuwde webserver heeft de gebruiker toegang op afstand tot alle belangrijke meetgegevens en apparaatinstellingen, zonder dat extra software nodig is. Ook een met SSL encryptie beveiligde e-mail functie is standaard aanwezig. In de prijsklasse “onder 1000 Euro” zet de RSG35 hiermee een nieuwe maatstaf. De Ecograph T is hiermee een ideaal onderdeel van procesinstallaties die lokaal en op afstand van hun goede functioneren bewaakt moeten worden.

Voordelen

  • Veelzijdig: tot 12 universele ingangen

  • Overzichtelijk: 5,7" TFT-display voor weergave van meetwaarden in max. 4 groepen als digitale waarde, bargraph- of lijnweergave

  • Snel: Scansnelheid 100 ms voor alle kanalen

  • Compact: Korte inbouwdiepte, bespaart ruimte en geld

  • Eenvoudig: Intuïtieve bediening via lokale navigator (draai/druk toets), of comfortabel met PC met de geïntegreerde webserver

  • Betrouwbaar: Archiveert betrouwbaar op intern geheugen en separate SD-kaart

  • Informatief: E-mail of SMS verzending bij storingen of alarmwaarde overschrijding

  • Systeemgeschikt: Gebruikelijke interfaces als Ethernet, RS232/485, USB en als optie slave-functie Modbus RTU/TCP

  • Intelligent: Extra berekeningen door optionele mathematische functies

Veelzijdig en flexibel

De RSG35 is verkrijgbaar met 4/8/12 analoge universeel ingangen en 6 digitale ingangen en 6 alarmrelais. Als alternatief is de recorder met Modbus RTU/TCP slave functie beschikbaar. Via het web heeft men desgewenst volledige toegang tot de opgeslagen gegevens en de instellingen. Deze instellingen kunnen lokaal opgeslagen en in de RSG35 geüpload worden.

Uitgebreide communicatie mogelijkheden

Weergave van meetgegevens op afstand is niet alleen mogelijk van de actuele meetwaarden maar ook van de historische data. De gegevens kunnen opgeslagen worden in CSV formaat (o.a. voor MS® Excel) of beveiligd formaat, bewerkbaar met de gratis meegeleverde Field Data Manager software. Een van de voordelen hiervan is dat de meetgegevens automatisch op de achtergrond continu bijgewerkt kunnen worden. Alarmeringen en meldingen kunnen met de standaard geïntegreerde e-mail functie of via SMS gecommuniceerd worden.

E-direct: Het economische en vooraf geconfigureerde productprogramma

Hoge kwaliteit, lage prijs

Meetinstrumenten gunstig inkopen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Klik hier voor bestelmogelijkheden en meer informatie over de RSG35

Ik wil graag meer weten over de Ecograph T RSG35

Mijn gegevens:

Stuur mij ook:

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com