iTEMP TMT71, TMT72: 's werelds eerste Bluetooth® temperatuurtransmitters

Nieuwe temperatuurtransmitters bieden innovatieve functies, nauwkeurige meetresultaten en gebruiksgemak

De nieuwe iTEMP TMT71 and TMT72 single-channel temperatuurtransmitters onderscheiden zich door een gebruiksvriendelijk bedieningsconcept, draadloze communicatie via Bluetooth®, en zeer nauwkeurige en betrouwbare metingen. De technologie biedt aanzienlijke verbeteringen voor alle industrieën op het gebied van procesefficiëntie en beschikbaarheid van de installatie, terwijl tegelijkertijd de kosten worden verlaagd.

Voordelen

  • Zendt geconverteerde signalen van weerstands-sensoren (RTD), thermokoppels (TC), weerstands- (Ω) en spanningstransmitters (mV) via het 4 tot 20 mA-signaal of de HART® 7 communicatie

  • Flexibele behuizingsformaten: Standaard koptransmitter voor directe installatie in de thermometerklemmen DIN B, veldbuis voor Ex d- of XP-toepassingen of ombouw voor DIN-railmontage in de schakelkast

  • Optioneel kan het Plug-on display TID10 snel en eenvoudig worden aangesloten

Temperatuurtransmitters vormen een belangrijke schakel tussen de temperatuursensoren in het proces en de hogere automatiseringsniveaus. Meetinstrumenten worden vaak geïnstalleerd op moeilijk toegankelijke plaatsen, wat het in veel gevallen moeilijker maakt om ze te installeren, te gebruiken en te onderhouden.

Als eerste temperatuurtransmitter op de markt zijn de transmitters voorzien van een geïntegreerde Bluetooth®-interface die gebruikers in staat stelt om meetwaarden draadloos weer te geven en configuratietaken uit te voeren.

Het apparaat is zeer eenvoudig en snel te gebruiken met de Endress+Hauser SmartBlue app. De toegang tot het apparaat is beveiligd met een wachtwoord en het beveiligingsconcept van Endress+Hauser voor Bluetooth®-communicatie voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Het apparaat kan worden geconfigureerd zonder vooraf apparaatstuurprogramma's te installeren, aangezien deze al in de elektronica van de transmitter zijn opgeslagen.

Eenvoudige, tool-free bedrading

Nieuwe insteekveerklemmen verbeteren de manier van werken van de transmitter aanzienlijk en garanderen tevens een veilige verbinding tussen het apparaat en de aansluitkabels. Omdat er geen extra gereedschap nodig is, bespaart dit tijd bij het installeren of vervangen van het apparaat.

Hoogste mate van betrouwbaarheid in kritische processen

Geïntegreerde sensormonitoring, het opsporen van storingen en diagnose-informatie conform NAMUR NE 107 maken een hoge beschikbaarheid van de gemeten waarden mogelijk. Dankzij de mogelijkheid om met behulp van de CvD-coefficienten transmitter-sensoren op elkaar af te stemmen, wordt de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting voor het gehele systeem verder verhoogd. De temperatuurtransmitters zijn ook ontworpen voor veilig gebruik in gevaarlijke gebieden dankzij internationale goedkeuringen (ATEX, CSA C/US, IECEx).

iTEMP TMT71: s Werelds eerste Bluetooth® temperatuurtransmitter ©Endress+Hauser

iTEMP TMT71: Transmitter met Bluetooth® interface voor de installatie in een flat-face aansluitkop en een DIN-rail (DIN-rail).

iTEMP TMT72: 's werelds eerste temperatuurtransmitters met HART® 7-communicatie ©Endress+Hauser

iTEMP TMT72: Transmitter met HART® 7 communicatie en Bluetooth® interface voor de installatie in een vlakke aansluitkop en een DIN-rail (DIN-rail)

iTEMP TMT72 met TID10 plug-on display om de gemeten temperatuurwaarden ter plaatse weer te geven. ©Endress+Hauser

iTEMP TMT72 met TID10 plug-on display om de gemeten temperatuurwaarden ter plaatse weer te geven

iTEMP TMT72 temperatuurtransmitter met TID10-display en TA30H behuizing met Ex d-beveiliging. ©Endress+Hauser

iTEMPTMT72 temperatuurtransmitter met TID10 plug-on display met TA30H in de veldbehuizing met Ex d-beschermingsklasse