De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

Contactinformatie

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Thermische massa flowmeter T-mass T150

De flowmeter voor betrouwbare en eenvoudige bewaking van vloeistoffen.

In veel industriële processen en installaties is het noodzakelijk om te meten, controleren en bewaken van vloeistofstromen, met behulp van eenvoudige maar betrouwbare debietmetingen. De nieuwe Proline t-mass T 150 werkt volgens het thermische meetprincipe en meet alle waterige vloeistoffen onafhankelijk van de elektrische geleidbaarheid.
Door het compacte en ruimtebesparende ontwerp kan de t-mass T150 flowmeter in alle leidingen worden geïnstalleerd tussen DN 40 (1 ½ ") en DN 1000 (40"). Naast een zuivere debietmeting, kan de t-mass worden gebruikt in tal van andere toepassingen.

Prijsbewuste meting

De t-mass T150 heeft geen bewegende delen en is absoluut onderhoudsvrij. Het instrument is eenvoudig te installeren en kan op aanvraag worden geleverd met een voorgeconfigureerde instelling. Dit maakt het mogelijk om de meting nauwkeurig aan te passen aan specifieke procesomstandigheden. Verwaarloosbare drukverliezen zijn vanzelfsprekend voor t-mass. Een hoge turndown van 100:1 maakt metingen met kleinste debieten mogelijk.

Robuust en betrouwbaar

Het robuuste ontwerp zorgt voor betrouwbare meetresultaten met een lange termijn stabiliteit, zelfs onder de zwaarste procesomstandigheden. De geïntegreerde temperatuurcompensatie biedt ook betrouwbare meetprestaties met betrekking tot de reproduceerbaarheid en gespecificeerde nauwkeurigheid

Snelle inbedrijfname

De gebruikersinterface met begeleiding maakt het snel en eenvoudig om belangrijke functies; zoals het meetbereik, grenzen of de status van het ingangssignaal voor het resetten van de totaalteller- of het schakelpunt tijdens SIP of CIP reinigingen, te configureren. Dit alles garandeert een snelle en betrouwbare inbedrijfname van het meetinstrument.

Voor hygiënische applicaties

Naast een standaard uitvoering is t-mass T150 ook verkrijgbaar in een hygiënische uitvoering (met 3A en EHEDG-certificaat). SIP en CIP reinigingsprocessen tot 130 °C (266 °F) kunnen worden uitgevoerd voor een uur zonder enige meetbeperking. Dit opent mogelijkheden in de life sciences en de voedingsindustrie.

Ik wil graag meer weten over de Proline T-mass T150

Mijn gegevens:

Stuur mij ook:

Succesverhalen

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com

Gerelateerd nieuws