Liquiline CM44R
Endress+Hauser introduceert een DIN-rail versie van de succesvolle multiparameter analysetransmitter Liquiline CM44.
Deze is vooral ontworpen voor OEM-ers, paneelbouwers en machinebouwers die de compacte uitvoering en eenvoudige montage in schakelkasten en op DIN-rail zullen waarderen.
De volledige kracht van een veldtransmitter, maar dan in een smalle en afgetrainde behuizing: Liquiline CM44R van Endress+Hauser is een high-end transmitter voor kast- en paneelmontage. De analysetransmitter kan op een DIN-rail gemonteerd worden en het optionele display eenvoudig in de deur. Acht kanalen, dertien parameters.
Acht kanalen, dertien parameters
Als onderdeel van de Endress+Hauser Liquiline familie heeft de Liquiline CM44R dezelfde functionaliteit en eigenschappen. Dertien verschillende analyseparameters kunnen gemeten worden, waarvan zelfs maximaal 8 tegelijkertijd.

Eenvoudig in gebruik
Het innovatieve concept vereenvoudigt en versnelt montage, inbedrijfname en gebruik. Hierdoor bespaart u elke dag tijd en geld. De transmitter zelf wordt op de DIN-rail gemonteerd, dichtbij de PLC. Hierdoor is de bedrading geminimaliseerd en ziet de schakelkast er netjes uit. Het optionele display is verbonden met de transmitter zelf via een standaard UTP kabel en wordt met boormal meegeleverd. Slechts 5 gaten boren in de deur van de schakelkast en 1 minuut later is het display gemonteerd. Diagnostiek conform Namur NE107 zorgt voor eenvoudige storingsanalyse.
State of the art communicatie
Liquiline CM44R heeft keuze uit allerlei digitale communicatie: HART 7, Profibus DP (profiel 3.02), Modbus RS485, Modbus TCP, TCP/IP. De Liquiline CM44R is via een standaard internetbrowser toegangelijk, instelbaar, uitleesbaar en zelfs de interne logboeken zijn uitleesbaar.