Proline Promag 200

Elektromagnetische flowmeting met efficiënte tweedraads loop-powered technologie (4-20mA) voor de chemische industrie

De Promag 23 wordt opgevolgd door de Promag 200. De Promag 200 is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge standaardeisen vanuit de chemische industrie. Bovendien sluit Promag 200 perfect aan bij de andere loop-powered instrumenten range van Endress+Hauser. Promag 200 is de eerste beschikbare elektromagnetische flowmeter, die in standaard applicaties dezelfde meet-performance heeft als een vergelijkbaar vierdraads instrument. Promag 200 verzekert naadloze integratie in bestaande infrastructuren en DCS systemen, maximale operationele veiligheid en een hoge product kwaliteit.

Voordelen

  • Nauwkeurige metingen onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit

  • Onderhoudsvrij - er zijn geen bewegende delen

  • Geen drukverlies - door een volledig open leidingdiameter

  • Zeer hoge flowrange turn-down rate tot 1000:1

  • Hoge reproduceerbaarheid en langdurige meetstabiliteit

  • Hoge corrosiebestendigheid met PFA en PTFE liners

  • Geschikt voor hoge proces temperaturen tot +150°C

  • Betrouwbare flowmetingen van alle conductieve vloeistoffen (>20µS/cm) zoals water, zuren, basen en oplosmiddelen

  • Korte vrije rechte instroom- en uitstroomlengtes benodigd

Elektromagnetische flowmeting voor de chemische industrie

De Promag 23 wordt opgevolgd door de Promag 200. De Promag 200 is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge standaardeisen vanuit de chemische industrie. Bovendien sluit Promag 200 perfect aan bij de andere loop-powered instrumenten range van Endress+Hauser.

©Endress+Hauser

Tweedraads loop-powered technologie (4-20mA)

Promag 200 is de eerste beschikbare elektromagnetische flowmeter, die in standaard applicaties dezelfde meet-performance heeft als een vergelijkbaar vierdraads instrument. Promag 200 verzekert naadloze integratie in bestaande infrastructuren en DCS systemen, maximale operationele veiligheid en een hoge product kwaliteit. De voordelen van een elektromagnetische meting gecombineerd met efficiënte loop-powered technologie verstevigt de Endress+Hauser positie als absolute marktleider.

Ik wil graag meer weten over de Promag 200

Mijn gegevens:

Stuur mij ook: