Procesveiligheid in de chemische industrie, hoge beschikbaarheid
Verhoog productiviteit en efficiëntie met compliante procesveiligheid die wordt bepaald door betrouwbare metingen
Procesveiligheid in de chemische industrie is cruciaal, met name bij het werken met materialen die gevaarlijk zijn voor mensen, het milieu en de infrastructuur. Naleving van de veiligheidsvoorschriften terwijl de consistentie van de output, hoge productiviteit en kostenefficiëntie wordt gewaarborgd, is de eerste uitdaging waar een chemieproducent tegenwoordig mee te maken krijgt.
234 mil.
tons of ammonia
is the forecasted global demand for ammonia by 2021 according to the Fertilizer Outlook summary report of the Annual International Fertilizer Association (IFA) Conference 2017.
Het Endress+Hauser-portfolio van veiligheidsmeettechnieken voldoet volledig aan de huidige veiligheidsnormen en omvat de kritische parameters van complexe chemische processen zoals extractie, reactie, scheiding en filtratie voor een maximale procesbewaking met hogere beschikbaarheid en veiligheid van de installatie.
Het brede veiligheidsmetingenportfolio is ontwikkeld op basis van veiligheid en voldoet aan normen voor gevaarlijke omgevingen: bv. ATEX, FM, TIIS
Slimme sensoren met functionele veiligheid volgens IEC61508 tot SIL 3 voor gedocumenteerde proof-test-procedures
Wereldwijd ondersteuningsnetwerk van veiligheidsexpertise
Veiligheids- en normen- (b.v. ATEX, SIL, WHG) -seminars en training voor installatiepersoneel
Applications
Nauwkeurige metingen voor productbatchzuiverheid
Voor consistente productkwaliteit en -zuiverheid moeten kritische procesparameters betrouwbaar, transparant en nauwkeurig worden gemeten en moet het productieproces veilig en efficiënt zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser voorziet uw batchreactor van tweedraads-instrumenten voor flow en niveau, waardoor de vereiste meetnauwkeurigheid wordt bereikt, terwijl kosten worden bespaard voor de bekabeling en dus meer ruimte beschikbaar is in de kabelgoten:
Verhoog de veiligheid dankzij een intrinsiek veilige output
Verbeter de bescherming met het uitgebreide Ex ia-concept met wereldwijde goedkeuringen
Voorkom installatie-onderbrekingen met ondersteuning op basis van versnelde besluitvorming bij storingen (overeenkomstig NE 107)
Door verdamping van vloeibare chemische stoffen, zoals ammoniak of alcohol uit water, ontstaan risico's wanneer het vat wordt verhit. Het in stand houden van de juiste niveaus is kritisch; daarom moeten deze niveaus worden bewaakt met zeer hoogwaardige en nauwkeurige instrumenten en technieken.
Onze ervaring in de praktijk
De innovatieve Endress+Hauser Levelflex FMP54 levert gasfasecompensatie, de ideale oplossing voor nauwkeurige niveaumetingen in high-density gas toepassingen:
Versnel inbedrijfstelling, onderhoud en diagnose met het HistoROM-datamanagementconcept
Tijd- en kostenbesparingen dankzij eenvoudig prooftestconcept volgens SIL/WHG
Verhoog de procesveiligheid door dubbele keramische koppeling en gasdichte doorvoer
Profiteer van realtime-gegevens en diagnosemogelijkheden met HART-protocol
Ammonia is een gas dat giftig is bij kamertemperatuur, waardoor het bij voorkeur in vloeibare toestand bij -33 °C (-27,4 F) wordt opgeslagen. Om hotspots te voorkomen, moet de temperatuur van zowel de vloeistof als de tankwanden worden gemeten. Aangezien een gevulde tank niet toegankelijk is, is een zeer robuuste en nauwkeurige sensortechniek vereist.
Onze ervaring in de praktijk
De combinatie van Endress+Hauser StrongSens-technologie en onze MultiSens TMS01 levert een optimale bewaking voor de veilige opslag van vloeibare ammonia:
Verhoog de veiligheid met een compleet tankoverzicht (tot een lengte van 100 m) via één procesaansluiting
Verlaag de onderhoudskosten met zeer duurzame sensoren
Klik door deze procesoverzichten en ontdek hoe wij omgaan met uw kritische parameters.
Voordelen
Een veilig chemisch proces en milieu is zeer belangrijk in onze maatschappij. Daarom hebben procesoperators chemie een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid van het proces en het milieu. Om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen hebben ze een betrouwbare partner nodig. Wij ondersteunen procesoperators chemie alsmede engineers en technici door alle vragen te beantwoorden over hoe onze instrumenten en oplossingen de veiligheid van de processen en de efficiëntie kunnen verhogen.
Tot 40%
minder downtime dankzij HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek.
50%
besparing van uw tijd dankzij eenvoudig prooftestconcept volgens SIL/WHG.
Tot 30%
is het aantal meetpunten die worden omvat met slechts één temperatuurarmatuur dankzij onze MultiSens Flex TMS01 & TMS02, leverbaar volgens internationale drukvoorschriften (bv. PED, ASME VIII).
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Opslag en transport van chemicaliën, veilig en efficiënt
Risico's voor gezondheid, middelen en milieu verminderen zonder de beschikbaarheid en efficiëntie in gevaar te brengen.
Vertrouw op een betrouwbare partner die u helpt om operational excellence te bereiken
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .