Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTHERM ModuLine TT151

Stalen thermowell iTHERM TT151 voor vele zware industriële toepassingen ©Endress+Hauser
Stalen thermowell iTHERM TT151 voor vele zware industriële toepassingen ©Endress+Hauser

Massief stalen thermowell voor diverse zware industriële toepassingen

Het thermowell-ontwerp is gebaseerd op DIN43772 of ASME B40.9 en is ook leverbaar als een universele versie die flexibel kan worden geconfigureerd. De thermowell waarborgt een goede bestendigheid tegen typische industriële processen. Deze omvat massief staal met een kerndiameter van 9 tot 50 mm. De tip kan recht, taps of getrapt zijn. De thermowell kan op een pijpleiding of een vat in het systeem worden gemonteerd met behulp van een veelgebruikte geflenste procesaansluiting, schroefdraad of inlasversie.
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
  • Overzicht specificaties

    • Max. process pressure (static)

      500 bar (7252 psi)
      Depending on Configuration

    • Maximum standard immersion length

      1500 mm

Snelle selectie

Kies uit één van de voorgestelde opties
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

of

Individuele configuratie

Ga verder met uw keuze uit alle mogelijke opties
  • Voordelen

    • De TT151 is een industrienorm-thermowell gemaakt van massief staal

    • Modulaire configuratie volgens DIN 43772 of ASME B40.9 of meer flexibel als universele versie

    • Verlenging, insteeklengte en totale lengte kunnen worden gekozen overeenkomstig de proceseisen

    • ...

  • Toepassingsgebied

    • Beschermt de temperatuursensor tegen fysische en chemische belasting

    • Zeer robuust voor zware procesomstandigheden

    • Drukbereik: tot 500 bar (7252 psi)

    • Voor gebruik in pijpleidingen, vaten of tanks

    • Eenvoudiger onderhoud en herkalibratie van het meetpunt (...

Kenmerken en specificaties

Terug

Details

  • Meetprincipe

    Bar stock Thermowell

  • Characteristic / Application

    metric style

    compliant according to ASME or DIN stadard
    universal use

  • Head connection

    internal thread:

    M14x1,5

    M18x1,5

    M20x1,5

    M27x1,5
    1/2" NPT
    1/2" NPSM

    1/2"NPSC

    G1/2"

    G2/3"

  • Maximum standard immersion length

    1500 mm

  • Process connection

    To be

    threaded

    weld in

    with flange according to ASME or EN or ISO

  • Thermowell root diameter

    9…50 mm

  • Medium contact material

    Wide selection of materials including:

    316

    316L

    316Ti

    347

    310

    Alloy600

    AlloyC276

    10CrMo9-10

    13CrMo4-5

    16Mo3

    A105

    C22.8

    Duplex

    Titan Gr.2

  • Wetted part finishing (Ra)

    < 0.8 μm (31.50 μin)

    < 1.6 μm (63.00 μin)

    DIN Standard

  • Tip shape

    Straight

    Tappered

    Stepped

    partly tappered

  • Temperature range

    -200…1100 °C (-328...2.012 °F)

    Depending on Configuration

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

    Depending on Configuration

  • Max. process pressure at 400 °C

    depends on process connection and material

Documenten / handleidingen / software

Accessoires / Spare parts

Nr
Order code
Specification