Overzicht specificaties
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Toepassingsgebied
Onze bekroonde iTHERM TrustSens TM371 sanitaire RTD met de eerste zelfkalibrerende Pt100-sensor ter wereld! De hygiënische temperatuurtransmitter met Heartbeat Technology elimineert het risico van niet-gedetecteerde onregelmatigheden op een effectieve manier, vermindert de productie-downtime en verhoogt de productveiligheid en procesefficiëntie in toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Het instrument voldoet aan FDA- en GMP-voorschriften en wordt geïntegreerd in het Netilion cloud-based Industry 4.0-ecosysteem.
Ontworpen voor kritische hygiënische / aseptische toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie
RTD-zelfkalibratie in processen als SIP, UHT, raffinage van eetbare olie, industrieel frituren
Meetbereik: -40 tot 190 °C (-40 tot 374 °F)
Beschermingsklasse: IP65/67 of IP69
Signaaluitgang: 4 tot 20 mA, HART®
Optioneel: veilige bluetooth® en/of WirelessHART® (vereist FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, explosiebeveiliging, bv. ATEX/IECEx
Voordelen
Verlaag risico's en kosten door implementatie van volledig geautomatiseerde, traceerbare zelfkalibratie van de inline-RTD-sensor; elimineer onregelmatigheden of niet-gedetecteerde gebreken
Echte sanitaire RTD-sensor zelfkalibratie die gebruikmaakt van het Curie-effect
Ingebouwde, langdurig stabiele fixpuntreferentie met complete traceerbaarheid van de kalibratieketen tot ITS-90
Volledige instrumentdiagnose, -bewaking en -verificatie met Heartbeat Technology
Geautomatiseerde procesdocumentatie, ingebouwd geheugen voor 350 kalibratie-events
24/7 toegang tot printbare, audit-proof kalibratiecertificaten, on-site of via cloud-based systeemintegratie
Ingebouwde 4 tot 20 mA luscontrolefunctie bespaart tijd en verhoogt de procesveiligheid
Maximale temperatuurmeetnauwkeurigheid
Individuele transmitter-sensor matching af fabriek voor verbeterde RTD-nauwkeurigheid
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Engelse versie - 10/2022
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic applications HART communication
EN NL 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART communicationEN NL 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens kalibratiebewaking
Memograph M RSG45 in combinatie met iTHERM TrustSens TM37x en de Field
Data Manager (FDM) softwareEN NL 15/12/202230/11/2018Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2022
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA01887RNL_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration
HART communicationEN NL 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01581TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Compacte thermometer met zelfkalibratiefunctie
HART® communicatieEN NL 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Taal:
Nederlands
Versie:
19/01/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01272TNL_0523-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Taal:
Engels
Versie:
13/05/2022
Bestandsgrootte:
326.3 KB
Bestandsnaam:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compacte thermometer in metrische uitvoering voor hygiënische en
aseptische toepassingen
HART® communicatie
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN NL 07/03/2022Taal:
Nederlands
Versie:
07/03/2022
Bestandsgrootte:
411.3 KB
Bestandsnaam:
XA02834TNL_0122-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Taal:
Engels
Versie:
15/09/2023
Bestandsgrootte:
800.3 KB
Bestandsnaam:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature
measurement
solution
100% compliance, 0% effort
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser
offers
optimized process verification and higher safety at minimum effort to
users in the
life sciences and food & beverage industries.
The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating
temperature
sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA-
compliant process verification, automated, audit-proof documentation and
enables
predictive maintenance.Taal:
Engels
Versie:
08/02/2019
Bestandsgrootte:
535.3 KB
Bestandsnaam:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-