Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Niet beschikbaar in jouw markt
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
U heeft 6 van 9 producten bekeken
Compacte thermometers
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
Bij compacte thermometers zitten alle componenten in één enkele, niet-demonteerbare behuizing. Met hun kleine en lichtgewicht constructie, kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, makkelijke installatie en inbedrijfstelling voldoen ze perfect aan de eisen van moderne procesinstrumenten. Met onze uitgebreide productreeks bieden we maximale veelzijdigheid voor industrieel of hygiënisch gebruik - van verschillende communicatiesignalen tot een groot aantal procesaansluitingen.
iTHERM CompactLine
Bij de ontwikkeling van de iTHERM CompactLine-familie is getracht om onnodige complexiteit te vermijden en een uitgebalanceerde prijs-kwaliteitverhouding te bereiken. Klaar voor gebruik en veelzijdig zijn deze instrumenten bedoeld voor een groot aantal toepassingen in de life sciences-industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de algemene procesindustrie. De toevoeging van hoogwaardige meettechnologie zoals zeer snel reagerende sensoren en sensor-transmitter-combinatie waarborgt zeer korte responstijden en een hoge nauwkeurigheid.
Beschrijving productaanbod
Onze uitgebreide productreeks van kleine temperatuursondes omvat:
Verschillende procesaansluitingen – schroefdraad of hygiënisch
Diverse RTD-sensoruitvoeringen – basis of hoogwaardig
Thermometers met thermowell - eenvoudige en veilige vervanging / herkalibratie
Thermometers zonder thermowell – direct mediumcontact: korte responstijden en optimale nauwkeurigheid
Thermometers met of zonder transmitter
Thermometers met of zonder display
Communicatiesignalen – 4 tot 20 mA, IO-link
Hygiënische thermowells – inclusief T-vormige en gebogen thermowells
Lekdicht en makkelijk verwijderbaar – compacte thermometer met clamp koppeling
00:00
Uitgelegd: Temperatuurmeting met weerstandsthermometers (RTD)
iTHERM TrustSens-technologie
Endress+Hauser heeft 's werelds eerste zelfkalibrerende temperatuursensortechnologie ontwikkeld, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen die strikte naleving van FDA- en GMP-regels vereisen. De sensoreenheid combineert een standaard Pt100 RTD-sensor met een zeer nauwkeurig referentie-element met vast punt, dat gebruikmaakt van het curietemperatuureffect om een betrouwbaar kalibratiesignaal te genereren. De bekroonde technologie helpt risico's en meetonzekerheden in kritieke processen tot een minimum te beperken.
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 met zelfkalibrerende Pt100-sensor
De juiste keuze voor kritische hygiënische toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Zelfkalibratie uitgelegd: gebruikmaken van het curietemperatuureffect
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 met zelfkalibrerende Pt100-sensor
De juiste keuze voor kritische hygiënische toepassingen in de life sciences- en de voedingsmiddelen- & drankindustrie
00:00
Zelfkalibratie uitgelegd: gebruikmaken van het curietemperatuureffect
T-vormige en gebogen thermowells
Onze hygiënische Endress+Hauser thermowells zijn uitgevoerd zonder lassen of blinde uiteinden, waardoor ze makkelijk kunnen worden gereinigd en ideaal zijn voor hygiënische en aseptische toepassingen. Ze worden in procespijpen gelast, zijn niet-demonteerbaar en worden vervaardigd uit één stuk roestvrij staal. Zelfs met zeer kleine insteeklengten zijn deze thermowells ideaal voor gebruik in hygiënische of aseptische leidingen, reservoirs of tanks.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .