Hygiënische thermometers

Hygiënische thermometers voor steriele toepassingen in de voedingsmiddelen- en Life Sciences industrie

De innovatieve thermometers van de compacte en modulaire hygiënische lijn zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Food & Beverage en Life Sciences industrie en beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. Voor het eerst wordt een omvangrijk, allesomvattend productportfolio aangeboden met een grote keuze aan procesaansluitingen, transmitters en andere uitvoeringsvarianten. Alle producten - zowel metrisch als imperiaal - zijn verkrijgbaar met de relevante internationale goedkeuringen.

Portfoliobeschrijving

Ons portfolio van hygiënische thermometers omvat:

  • Compacte of modulaire temperatuurmeters met of zonder display

  • Zelfkalibrerende sensortechnologie

  • Thermometers met of zonder transmitter

  • Breed scala aan procesaansluitingen (klem, metalen afdichtingssystemen, inlasadapter, APV-inline, Varivent, Ingold, compressiefittingen, ....)

  • Sensoren met de snelste reactietijden (t90s: 1,5 s) voor een optimale procesregeling

  • Sensoren met onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid

iTHERM TrustSens TM371 en TM372
De eerste zelfkalibrerende hygiënische thermometer ter wereld ©Endress+Hauser
iTHERM TM411 Innovatieve geavanceerde, modulaire RTD thermometer ©Endress+Hauser

In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:

RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe

De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. +600°C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.

TC- Thermokoppels: meetprincipe

Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.

Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0°C tot +1,800°C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.

Voordelen

  • iTHERM TrustSens: de eerste zelfkalibrerende temperatuurmeter ter wereld voor de hoogste procesveiligheid en -efficiëntie

  • iTHERM QuickSens: snelste reactietijden (t90s: 1,5 s) voor optimale procescontrole

  • iTHERM StrongSens: onovertroffen trillingsbestendigheid (> 60 g) voor maximum fabrieksveiligheid

  • iTHERM QuickNeck: kosten- en tijdwinst door eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap

  • Internationale certificeringen: explosieveiligheid volgens ATEX/IECEx, hygiënenormen volgens 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability.

    Meer dan 50 hygiënische procesaansluitingen beschikbaar.