Overzicht specificaties
-
Process temperature
max. 50°C
(max. 122°F) -
Process pressure
max. 6bar
(max.87psi)
Toepassingsgebied
De Flowfit COA250 is een flowarmatuur voor wandmontage of vrije installatie in pijpleidingen en is de ideale oplossing als onderdompeling van de sensor niet mogelijk of niet gewenst is. Het ontwerp verkort de sensorresponstijd en zorgt voor makkelijke toegang tot de sensor voor luchtkalibratie. De armatuur is ongevoelig voor verstopping en levert automatische zelfontluchting, waardoor altijd betrouwbare meetwaarden zijn gewaarborgd. Dankzij de nozzle met automatische reiniging profiteert u ook van langere onderhoudsintervallen.
De Flowfit COA250 is een flowarmatuur voor zuurstofsensoren met een diameter van 40 mm in:
Waterzuiveringsinstallaties:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- AfvoerwaterbewakingDrinkwater en proceswater:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- Bewaking waterkwaliteit in rivieren, meren of zeeënUtiliteiten in alle industrieën:
- Proceswaterbehandeling en -bewaking
- Koelwaterbewaking
Voordelen
Flexibele montagemogelijkheden: geschikt voor wandmontage of vrije installatie in pijpleidingen.
Snelle meetwaarden: het geringe armatuurvolume verkort de sensorresponstijden.
Eenvoudig en veilig onderhoud: automatische sensorreiniging zonder procesonderbrekingen.
Geoptimaliseerde sensortoegankelijkheid: eenvoudige verwijdering van de sensor voor kalibratie in de lucht.
Snelle beschikbaarheid: automatische ontluchting dankzij ontwerp met bodeminlaat/topuitlaat.
Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi).
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Flow Assembly for O2 Measurement FlowFit W COA 250
Assembly for unsupported installation in pipes or wall mounting
EN NL 01/03/200701/10/200101/09/1997Taal:
Engels
Versie:
01/03/2007
Bestandsgrootte:
443.4 KB
Bestandsnaam:
TI111CEN.PDF
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating instructions COA250
Flow assembly for oxygen sensors
EN NL 28/02/200731/12/2003Taal:
Engels
Versie:
28/02/2007
Bestandsgrootte:
532.9 KB
Bestandsnaam:
BA111CEN.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN NL 04/09/2018Taal:
Engels
Versie:
04/09/2018
Bestandsgrootte:
88.8 KB
Bestandsnaam:
HE_01033_01.18.pdf
-
-
-
Componentenblad
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sealing set
Taal:
Engels
Versie:
08/09/2025
Bestandsgrootte:
195.8 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_71284780_Sealing_set_COA250.pdf
-
-
-
Componentenblad
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sleeve long
Taal:
Engels
Versie:
08/09/2025
Bestandsgrootte:
211.8 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_71448692_Sleeve_long_COA250.pdf
-
-
-
Componentenblad
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sleeve short
Taal:
Engels
Versie:
08/09/2025
Bestandsgrootte:
202.1 KB
Bestandsnaam:
Components_Sheet_71448690_Sleeve_short_COA250.pdf
-