Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bundel voor pH-meetpunt voor veeleisende omstandigheden in afvalwatertoepassingen

pH-meetpunt inclusief sensor met polymeerbehuizing

Gebruiksklaar pH-meetpunt met digitale Memosens 2.0-sensor met polymeerbehuizing om uw proces onder zware omstandigheden te beheren

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • Bewaak uw afvalwatertoepassingen betrouwbaar met de digitale Memosens 2.0-sensor CPF81E, zelfs onder zware omstandigheden in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Profiteer van betrouwbare metingen in abrasieve media, een maximale procesintegriteit en een eenvoudige bediening. Dankzij de grote flexibiliteit van het Liquiline transmitter-platform is het meetpunt toekomstbestendig en kan het worden aangepast aan uw behoeften.

  • Digitale Memosens 2.0-technologie

    Eenvoudige bediening dankzij een echt plug-and-play systeem en een handig overzicht van de laatste acht kalibraties en afstellingen.

  • Gereed voor voorspellend onderhoud

    Geavanceerde technologieën, zoals de pH-belastingsmatrix en Heartbeat Technology, maken volledig voorspellend onderhoud mogelijk. Een PLC is niet nodig bij de Liquiline-transmitter, wat maximale flexibiliteit biedt voor operators.

  • Flexibele aanpassing

    Dankzij het modulaire montagesysteem is vrijwel elk type montage mogelijk, in open bassins of in kanalen. Het instrument kan te allen tijde worden aangepast of uitgebreid.

  • Geaccrediteerde productie van bufferoplossingen

    NIST-traceerbare bufferoplossingen staan garant voor nauwkeurige metingen en aanpassingen en zorgen voor de beste prestaties.

Overzicht van bundel

Overzicht van bundelonderdelen van pH-meetpunt met robuuste pH-sensor met polymeerbehuizing

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Memosens CPF81E - Digitale pH-sensor voor de afvalwater-, mijn-, delfstoffen- en metaalindustrie
    1

    Digitale pH-sensor Memosens CPF81E

    Fixatie:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Elektrodetype:
    5
    Basisversie, Procesaansluiting NPT 3/4", nulpunt pH 7,0, temperatuursensor NTC 30k
    Toepassingsgebied:
    N
    0–11 pH, 0…80°C, 0,8…11 bar (abs)
    Referentie Systeem:
    AD
    PTFE-ringverbinding, dubbele kamer, tweekamerbehuizing, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Insteeklengte:
    1
    23mm, bolvormig membraan, elektrode bescherming
  • De CYK10-meetkabel wordt gebruikt met alle sensoren met Memosens insteekkop.
    2

    Digitale meetkabel
    CYK10

    Fixatie:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    3

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixatie:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Kabelwartel set:
    A
    Bijgesloten (niet gemonteerd)
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixatie:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Toelating:
    A
    Niet-gevaarlijk gebied
    Montage van horizontale pijp:
    B
    Kruisklem
    Adapter:
    1
    Zonder
  • Het CYA112-armatuur zorgt voor snelle en veilige installatie van sensoren in open bassins, kanalen of tanks.
    5

    Dompelarmatuur
    Flexdip CYA112

    Fixatie:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Verbinding hoeksensor:
    1A
    PVC, recht
    Toelating:
    A
    Niet-gevaarlijke omgeving
    Sensor adapter:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Weather protection cover CYY101

    Fixatie:
    CYY101-A
    Versie:
    A
    Roestvrijstaal 1.4301, 320x300x270mm
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    7

    pH buffer solutions
    CPY20

    Fixatie:
    CPY20- _ _ A1
    Certificaat:
    A
    ***Kalibratie certificaat buffer oplossing
    Versie:
    1
    Basisversie
  • The certified reference pH buffer solutions are available for pH 4, pH 7 and pH 10.
    8

    pH buffer solutions
    CPY20

    Fixatie:
    CPY20- _ _ A1
    Certificaat:
    A
    ***Kalibratie certificaat buffer oplossing
    Versie:
    1
    Basisversie