Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0-14
-
Process temperature
-15°C ... 140°C
(5°F - 284°F) -
Process pressure
max. 13 bar
(188 psi)
Toepassingsgebied
De Ceragel CPS71 is de analoge keuze voor pH-metingen in steriele en hygiënische toepassingen. De state-of-the-art gel is gifresistent en garandeert stabiele metingen, zelfs in stromende media of lage geleidbaarheid. De sensor is steriliseerbaar, autoclaveerbaar en gifvrij, waardoor de productveiligheid optimaal is.
Hygiënische en steriele toepassingen:
- fermentoren
- biotechnologie
- life sciences
- voedingsmiddelenindustrieProcestechnologie en bewaking van processen met:
- snel veranderende pH-waarden
- hoog aandeel elektrodegiffen zoals H2S
Met ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Voordelen
Geschikt voor CIP/SIP en sterilisatie, waardoor een hoge nauwkeurigheid is gewaarborgd
De sensor is bestand tegen sterke zuren, basen en zeer organische belastingen
Gecertificeerde biocompatibiliteit, geen cytotoxiciteit
Vrij van dierlijke materialen en van acrylamide
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie, proceselektrode CeraGel P CPS71/72
pH-/redoxelektroden met dubbelkamer-referentiesysteem en geïntegreerd brugelektrolyt.
EN NL 12/01/202614/09/201519/12/201201/10/200501/03/2004Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2002
Bestandsgrootte:
170.2 KB
Bestandsnaam:
TI245c CeraGel P CPS71 10.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA CPSx1, CPFx1 pH-sensoren CPSx2, CPFx2 pH-sensoren
pH- en ORP-meting
EN NL 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
19/03/2026
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0426-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN NL 01/03/202218/02/202121/03/2016Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
484.5 KB
Bestandsnaam:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN NL 09/01/2026Taal:
Engels
Versie:
09/01/2026
Bestandsgrootte:
554.6 KB
Bestandsnaam:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 12/06/2025Taal:
Engels
Versie:
12/06/2025
Bestandsgrootte:
486.3 KB
Bestandsnaam:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN NL 01/04/200701/09/1999Taal:
Engels
Versie:
01/04/2007
Bestandsgrootte:
361.7 KB
Bestandsnaam:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenTaal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-