De Flowfit CPA240-flowarmatuur is ontworpen voor alle veeleisende toepassingen waarbij hoge temperaturen en drukken zijn betrokken. Dankzij de diverse aansluitingen kan de Flowfit flexibel aan uw proces worden aangepast, waarbij plaats is voor drie sensoren. Eenvoudige installatie en verwijdering van de sensoren besparen tijd voor onderhoud en herkalibratie.
De Flowfit CPA240 is bedoeld voor gebruik in leidingen in:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsovens
Metallurgie en metaalverwerking
Drinkwaterbehandelingsinstallaties
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar (roestvrijstaal) of 8 bar (PVDF).
Voordelen
Eenvoudige installatie en verwijdering van de elektrodehouder (bv. voor kalibratie)
Flexibele aansluiting op het proces door middel van diverse connectors en installatieversies
Minder condensatie dankzij het Goretex-filter
Vermindert de installatie-inspanningen door de 3 montagestanden voor 120mm-sensoren of een optionele reinigingseenheid
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
De meting van interface in verdikkingsmiddelen wordt handmatig uitgevoerd, terwijl de troebelheidsmeting wordt gedaan door monsters naar het laboratorium te sturen. Met Endress+Hauser is er een geautomatiseerde oplossing.
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Drinking water treatment plants, boiler feedwater and ultra-pure water plants, cooling-water circuits, fertiliser production, sugar production, gas scrubbers, petrochemical plants
Installation
Flow assembly
Characteristic
Piping, bypass
Design
3 electrode installation locations, 120mm electrodes, flow direction horizontal or from the bottom, thread connection G1/2" for spray cleaning
Material
Flow vessel: PVDF or stainless steel 1.4404 O-rings: EPDM, Viton, Chemraz or Fluoraz
Process temperature
PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F) Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F) With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)
Process pressure
PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F) Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)
Connection
Pressurized flange DN25/PN16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A
Certificates, declarations and approvals
Material certification 3.1.B EN 10204
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
Application
Drinking water treatment plants, boiler feedwater and ultra-pure water plants, cooling-water circuits, fertiliser production, sugar production, gas scrubbers, petrochemical plants
Installation
Flow through holder
Characteristic
Piping, bypass
Design
3 electrode installation locations, 120mm electrodes, flow direction horizontal or from the bottom, thread connection G1/2" for spray cleaning
Material
Flow vessel: PVDF or stainless steel 1.4404 O-rings: EPDM, Viton, Chemraz or Fluoraz
Process temperature
PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F) Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F) With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)
Process pressure
PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F) Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)
Connection
Pressurized flange DN25/PN16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .