
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum …16 bar
(Vacuum … 232 psi) -
Max. meetafstand
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PTFE antenna
PP or 316L process connections
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR60 is de eerste radarsensor met 80GHz-technologie die is ontwikkeld volgens de internationale richtlijn voor functionele veiligheid IEC 61508. De vrijveldradar biedt maximale betrouwbaarheid dankzij de drip-off-antenne, verbeterde algoritmen en een kleine stralingshoek. De sensor wordt gebruikt voor continue contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurwisselingen, gas- of dampvorming. Bovendien is de sensor uitgerust met Heartbeat Technology.
De 80GHz-drip-off-antenne is geschikt voor vrijveldtoepassingen tot 50 m en biedt een kleine stralingshoek voor tanks met veel inwendige delen.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flenzen
Temperatuur: -40 tot +130 °C (-40 tot +266 °F)
Druk: -1 tot +16 bar (-14,5 tot +232 psi)
Meetbereik: max. 50 m (164 ft)
Nauwkeurigheid: ± 1 mm (0,04")
W-band: 80 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 in homogene redundantie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Optimale betrouwbaarheid, zelfs bij obstakels binnen in tanks, dankzij de kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie
Vereenvoudiging van engineering-taken door een eenvoudigere integratie van het 80GHz-radarinstrument in het proces
Innovatieve drip-off-antenne van PTFE voor maximale systeembeschikbaarheid
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
Engelse versie - 04/2018
Free space radar
EN NL 12/04/201812/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR60
Free space radar
EN NL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Taal:
Engels
Versie:
22/09/2020
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI01302FEN_0720.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201812/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN NL 12/01/2017Taal:
Engels
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR60 HART Beknopte handleiding
Radarniveaumeting
EN NL 12/04/201808/02/201723/01/2017Taal:
Nederlands
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
KA01251FNL_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN NL 31/08/201707/10/201305/01/2012Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
279.5 KB
Bestandsnaam:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN NL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Taal:
Engels
Versie:
01/09/2017
Bestandsgrootte:
562.2 KB
Bestandsnaam:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN NL 01/10/2019Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
349 KB
Bestandsnaam:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN NL 31/08/201714/04/201408/01/2013Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
281.5 KB
Bestandsnaam:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN NL 30/09/2017Taal:
Engels
Versie:
30/09/2017
Bestandsgrootte:
657.2 KB
Bestandsnaam:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN NL 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Taal:
Engels
Versie:
28/06/2018
Bestandsgrootte:
517.9 KB
Bestandsnaam:
EA00035FA2_2018.pdf
-