Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquipoint FTW31 - geleidende niveaudetectie

Geleidende
niveaudetectie
Liquipoint FTW31

Staafsonde voor multipointdetectie voor maximaal 5 schakelpunten

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

Toepassingsgebied

De Liquipoint FTW31 biedt eenvoudige en veilige niveaudetectie in geleidende vloeistoffen. De talrijke meetmogelijkheden zijn te danken aan de multipointdetectie (maximaal 5 staven).

Voor gebruik in geleidende vloeistoffen (vanaf 10 μS/cm). Voor overvulbeveiliging, droogloopbeveiliging,
tweepunts bewaking van pompen of meervoudige schakelpunten.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad

  • Sensorlengte: 0,1 tot 4 m (3,9 tot 157")

  • Temperatuur: -40 tot 100 °C (-40 tot 212 °F)

  • Druk: -1 tot 10 bar (-14,5 tot 145 psi)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging en lekkagedetectie-certificaat WHG

Voordelen

  • Kosteneffectieve sonde voor geleidende vloeistoffen met detectie van maximaal 5 niveaus met één sonde

  • Geen kalibratie nodig

  • Standaardinstelling voor de meest gangbare geleidende vloeistoffen

  • Geen bewegende delen in de tank - lange levensduur, betrouwbare werking zonder slijtage of blokkades

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger