Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Electromagnetic

  • Product headline

    Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable.
    Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection.
    Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.

  • Sensor features

    Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement. Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing.
    High shock and vibration resistance. Degree of protection: IP65/67. Empty pipe detection.

  • Transmitter features

    Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality. Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app. Effortless configuration of several devices – settings can be saved and loaded into other meters. Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link.
    Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app. IO-Link and various I/Os for all line-sizes. 1.4" TFT color display with backlight.

  • Nominal diameter range

    DN15 to 50 (1/2 to 2")

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

  • Measured variables

    Volume flow, Temperature, Conductivity

  • Max. meetfout

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Ambient temperature range

    -10 to 60 °C

  • Sensor housing material

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Transmitter housing material

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Degree of protection

    IP 65/67

  • Display/Operation

    Integrated display, operation via Bluetooth technology

  • Outputs

    Current (4 to 20mA)
    Pulse
    Switch
    Voltage (2 to 10V)

  • Inputs

    Status

  • Digital communication

    IO-Link

  • Power supply

    18 to 30V DC

  • Product safety

    cULus listing

  • Hygienic approvals and certificates

    Drinking water approvals: NSF