Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Nieuw Cerabar en Deltabar

Sluit uw drukmeting aan op de toekomst

Meer IIoT. Meer productiviteit. Meer procesveiligheid.

De nieuwe absolute/relatieve- en verschildruktransmitters Cerabar en Deltabar slaan een brug naar IIoT. Veiligheid en productiviteit zijn niet langer met elkaar in tegenspraak. In de chemische industrie en de olie- en gasindustrie zullen in de toekomst meer apparaten in veiligheidskritische systemen nodig zijn. Hierdoor zal ook de druk op de proof-test toenemen. Cerabar en Deltabar ontlasten het personeel door intelligente functies en besparen zo kosten. De slimme veiligheidsbenadering verhoogt de procesveiligheid en de productiviteit.

Voordelen

  • Ontsluit uw IIoT-potentieel: De Cerabar en Deltabar drukmeters zijn een toekomstbestendige investering. Uitgerust met Heartbeat Technology combineren ze bewezen meettechnologieën met IIoT-toepassingen. Dit maakt bijvoorbeeld voorspellend onderhoud mogelijk.

  • Verhoog uw productiviteit: Geoptimaliseerde onderhoudsprocessen en voorspellend onderhoud verhogen de beschikbaarheid van de installatie en bevorderen een efficiënte personeelsinzet.

  • Verbeter uw procesveiligheid: Digitale wizards leiden onderhoudspersoneel op gestructureerde wijze door veiligheidsrelevante bedrijfsprocessen en minimaliseren menselijke fouten. Procesonregelmatigheden worden vroegtijdig ontdekt.

Ontsluit uw IIoT-potentieel

Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology is de basis voor de realisatie van toekomstgerichte IIoT-strategieën, zoals voorspellend onderhoud of de detectie van onregelmatigheden in het proces. De nieuwe Cerabar en Deltabar druktransmitters detecteren afwijkingen in de loopweerstand of geblokkeerde impulsleidingen. Ze registreren extra gemeten variabelen zoals drukpieken. IIoT-toepassingen gebruiken deze gegevens om belastingsprofielen voor omliggende installatiecomponenten af te leiden en zo voorspellend onderhoud mogelijk te maken.

Verhoogde productiviteit door digitaal geoptimaliseerde processen

Deltabar verschildrukmeter in veldtest met bediening op afstand ©Endress+Hauser

Cerabar en Deltabar kunnen snel en eenvoudig worden geconfigureerd en geverifieerd met de SmartBlue app via de Bluetooth® interface. Dankzij de Heartbeat-technology is de verificatie in 15 seconden voltooid - zonder het proces te onderbreken. De drukmeters signaleren eventuele afwijkingen door statusmeldingen conform NAMUR NE107. Het onderhoudspersoneel weet precies welke actie het moet ondernemen, aangezien de foutcodes in platte tekst worden weergegeven. Dit optimaliseert processen en verhoogt de productiviteit.

Verbeter de procesveiligheid met een slimme aanpak

Cerabar druktransmitter in veldtest in een vacuümtoepassing ©Endress+Hauser

Intelligente functies minimaliseren bedieningsfouten. Slimme wizards leiden onderhoudspersoneel op gestructureerde wijze door de inbedrijfstelling, SIL-vergrendeling en SIL-tests. Voor de veiligheidsrelevante parameters wordt een checksum gevormd en in het verificatierapport genoteerd. Zo kunt u in één oogopslag zien of er parameters zijn gewijzigd. Aangezien de nieuwe generatie werd ontwikkeld volgens IEC61508, kunnen de manometers worden gebruikt in SIL2 en (in homogene redundantie) in SIL3 toepassingen.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Verifieer het drukinstrument met Heartbeat Verification in 3 minuten via Bluetooth® verbinding

Druktransmitter Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Cerabar PMP71B met display met achtergrondverlichting

Druktransmitter Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Deltabar PMD75B met display met achtergrondverlichting

Verifieer het drukinstrument met Heartbeat Verification in 3 minuten via Bluetooth® verbinding

De nieuwe Cerabar en Deltabar

Veiligheid en productiviteit zijn niet langer tegenstrijdig bij onze nieuwe druktransmitters. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.