De OUSAF44 UV-sensor bewaakt de concentratie van uw product in procesvloeistoffen. De uitstekende filterprestaties waarborgen maximale lineariteit en volledige consistentie met laboratoriumresultaten. Dit levert u snel betrouwbare procesinformatie en verhoogt de opbrengst van uw product. U profiteert ook van EasycalTM – het gepatenteerde systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST. De OUSAF44 is goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) en geschikt voor hygiënische processen (CIP/SIP).
De OUSAF44-sensor meet de UV-absorptie voor:
Meting van eiwitconcentraties
Chromatografieregeling
Permeaat- en retentaatbewaking
Concentratiemetingen van organische mengsels
Aromatendetectie
Filterbewaking
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Snelle en betrouwbare bewaking van productconcentratie voor een betere procesbewaking en vereenvoudigde kwaliteitscontrole
Nauwkeurige meetwaarden met volledige consistentie met laboratoriumresultaten
Optie van gepatenteerd EasycalTM-systeem voor eenvoudige, vloeistofvrije online-kalibratie herleidbaar tot NIST
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Holiferm produceert duurzame biosurfactanten met behulp van een gepatenteerd fermentatieproces op basis van zwaartekrachtscheiding. Het bedrijf was op zoek naar een manier om de meting van de kritische fasescheidingsstap te automatiseren.
Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates
Characteristic
Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260
Measuring range
0 to 2.5 AU 0 to 50 OD (depending on optical pathlength)
Material
Sensor housing: stainless steel 316
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicatie)
Engelse versie - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .